Wählen Sie Ihr Land

Global

5500 Control Unit Steuerungseinheit

Steuerungseinheit zum Einsatz mit Überdruckkapselungssystem der Serie 5500, Typ Z, in der Zündschutzart Ex pzc

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 100 % automatisches Überdruckkapselungssystem inklusive Spülung, Temperatur- und Leckagekontrolle, Alarmvorrichtung und Systemstromzufuhr
  • Zulassungen durch dritte Parteien für Klasse I, II, Div. 2 und Zone 2/22
  • Universelle Montage
  • RTD-Eingänge für Temperaturalarm und -steuerung
  • Fünf Standard-Spülprogramme

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten 5500 Control Unit

Betriebsartvollautomatisch
Serie5500
SystemType Z Purge ; Ex pzc Purge
Anzahl der Volumenaustausche4 ... 19
Gefährliche UmgebungGas oder Staub
BemessungsspannungUr100 ... 240 V AC, 0,05 A, 50 ... 60 Hz
20 ... 30 V DC, 0,2 A
Leistungsaufnahme100...240 V AC - 2,3 VA (ohne digitales Ventil)
20 ... 30 V DC - 2,5 W (ohne digitales Ventil)
Eingang ITemperatur, bis zu 2 RTD pro Einheit
AnschlussPt100, 2-Leiterschaltung
EingangstypTemperatureingang
Genauigkeit des Eingangs: 2,5 % des Messwerts + PT100-Fehler
Eingang II1 Bypass
Anschlusspassiver Kontakt (Switch)
Eingangstypmechanischer Kontakt
Ausgang I
AnschlussK1, Klemmenanschluss: K1/N0, K1/N0
AusgangsartGehäuseleistung, (1) SPST
Einschaltstrom6 A
Kontaktbelastung6 A bei 250 V AC , 30 V DC ohmsche Last, 6 A bei 30 V DC
Ausgang II
AnschlussK2, Anschlussklemmen: K2 (NO, C, NC)
AusgangsartAlarm, (1) SPDT
Einschaltstrom3 A
Kontaktbelastung3 A bei 250 V AC , 30 V DC ohmsche Last, 3 A bei 30 V DC
Ausgang III
Anschlussdigitales Ventil, Klemmenanschlüsse SV
Ausgangsart(1) SPST, Anzahl der über die Stromversorgung gespeisten Kontakte
5,0 A bei 250 V AC oder 30 V DC
Einschaltstrom5 A
LED-AnzeigeMembran-Pad
K1: Grün - Kontakt K1 ist unter Spannung
K2: Gelb - Kontakt K2 ist unter Spannung
SV/Gehäusedruck: Blau bei normalem Druck, Gelb bei aktivem Ventil
Nebenleitung: Gelb bei aktiver Nebenleitung
PT100 Fehler: Rot bei Fehler im PT100 Sensor
SchutzgasversorgungInstrumentendruckluft oder Schutzgas
Sicherheitsdruck- Gas 0,7 mbar (0,3" WS)
- Staub 1,6 mbar (0,65" WS)
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000:2018
SchutzartEN 60529
StoßfestigkeitEN 60068-2
Umgebungstemperatur-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F) bei T6
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) bei T4
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 95 % nicht kondensierend
Schwingungsfestigkeit5 ... 100 Hz , 1 g, 12 m/s2, alle Achsen
Schlagfestigkeit30 g, 11 ms, alle Achsen
AnschlussartHochdruckport: 1/8" NPTF
Niederdruckport: 1/8" NPTF
KabelverschraubungKabelgröße
M12 Durchmesser 3–6,5 mm
M20 Durchmesser 10–12 mm
RTD/Bypass: (3) M12x1,5
K1, K2, SV: 'P_C' (3) M20x1,5
SchutzartTyp 4X, IP66
MaterialGehäuse: 316, Edelstahl
Kabelverschraubung: 316, Edelstahl oder Messing vernickelt
Druckports: 316, Edelstahl
Membran-Pad: Autotex F200XE
O-Ring: EPDM
Masseca. 2,7 kg (6 lb)
Abmessungen165 x 124 x 90 mm (6,5" x 4,9" x 3,5")
Höhe203 mm
Breite165 mm
Tiefe105 mm
ZertifikatDEMKO 14 ATEX 1282X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3 (3) G Ex ic ec nC [ic Gc] [pzc Gc] IIC T4 Gc (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C)
[exsign] II 3 (3) G Ex ic ec nC [ic Gc] [pzc Gc] IIC T6 Gc (-20 °C ≤ Ta ≤ 40 °C)
[exsign] II 3 (3) D Ex ic tc [ic IIIC Dc] [pzc Dc] IIIB T80 °C Dc (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C) (externe Version)
[exsign] II 3 (3) D Ex ic tc [ic IIIC Dc] [pzc Dc] IIIB T60 °C Dc (-20 °C ≤ Ta ≤ 40 °C) (externe Version)
[exsign] II 3 (3) D Ex ic tc [ic Dc] [pzc Dc] IIIC T80 °C Dc (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C) (interne Version)
[exsign] II 3 (3) D Ex ic tc [ic Dc] [pzc Dc] IIIC T60 °C Dc (-20 °C ≤ Ta ≤ 40 °C) (interne Version)
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2019 , EN 60079-2:2014 ,
EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-31:2014
UL-Zulassung
cULusUL-Datei E184741
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C)
Class II Division 2, Groups F, G, T4 (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C)
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T6 (-20 °C ≤ Ta ≤ 40 °C)
Class II, Division 2, Groups F, G T6 (-20 °C ≤ Ta ≤ 40 °C)
IECEx-ZulassungIECEx UL 14.0019X
Ex ic ec nC [ic Gc] [pzc Gc] IIC T4 Gc (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C)
Ex ic ec nC [ic Gc] [pzc Gc] IIC T6 Gc (-20 °C ≤ Ta ≤ 40 °C)
Ex ic tc [ic IIIC Dc] [pzc Dc] IIIB T80 °C Dc (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C) (externe Version)
Ex ic tc [ic IIIC Dc] [pzc Dc] IIIB T60 °C Dc (-20 °C ≤ Ta ≤ 40 °C) (externe Version)
Ex ic tc [ic Dc] [pzc Dc] IIIC T80 °C Dc (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C) (interne Version)
Ex ic tc [ic Dc] [pzc Dc] IIIC T60 °C Dc (-20 °C ≤ Ta ≤ 40 °C) (interne Version)
Ergänzende InformationenBaumusterprüfbescheinigung, EG-Konformitätsaussage, Konformitätserklärung, Konformitätsbescheinigung und Anweisungen müssen eingehalten werden, sofern zutreffend. Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.