Wählen Sie Ihr Land

Global

V1-GY-1M/3M-PUR-TAP Y-Verteilerkabel

Y-Verteilerkabel, M12-Buchse gerade, A-kodiert, 4-polig, PUR 2x Einzeladern

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schutzart IP54
  • Halogenfrei
  • Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1-GY-1M/3M-PUR-TAP

Individuelle AnpassungAderenden mit Kabelschuh , 1x 90° Winkel
Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 300 V DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
Losrüttelsicherungvorhanden
WerkzeugmontageLängsrändel und Sechskantmutter SW = 14 mm
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP54
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6
Manteldurchmesser2 x 2,7 mm
Biegeradius> 5 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 2 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelfarbeschwarz und rot
Aderzahl1
Aderquerschnitt0,75 mm2
Aderaufbau96 x 0,1 mm ∅
LängeLRD: L1 = 1 m; BK: L2 = 3 m
Masse63 g
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
AderisolationTPE