Wählen Sie Ihr Land

Global

SL-2ES-2SC Medienkonverter

Industrial-Ethernet-Medienkonverter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schmale Baugruppe, passend für Ihre DIN-Schiene
  • Hohe Leistung und Qualität
  • Original industriell gehärtet
  • Duale Stromversorgung für unterbrechungsfreien Betrieb
  • Einstufung für UL/CSA, CE, explosionsgefährdete Bereiche (Zone 2) und maritimen Einsatz
  • Ultra-zuverlässige 1.000.000+ Betriebsstunden (MTBF)
  • Faser Multimodus (mm) typisch: 50 oder 62,5/125 µm
  • Faser max. Entfernung: (vollduplex) 4 km (Multimodus)

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten SL-2ES-2SC

Eingangsspannung10 ... 30 VDC (redundant)
Leistungsaufnahme2 W typisch
EingabemedienLichtleiter (Multimodus) SC-Steckverbindung
Elektromagnetische VerträglichkeitFCC Teil 15, ICES-003; EN61000-6-4, CE
EN61000-6-2, CE
Betriebstemperatur-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 95 % nicht kondensierend
VibrationsfestigkeitIEC60068-2-6
SchutzartIP30
AnschlussSC-Typ
MaterialFall: UL94V0 Lexan
Masse0,11 kg
Abmessungensiehe technische Zeichnung
BefestigungDIN-Schiene oder direkte Schalttafelmontage
EU-BaumusterprüfbescheinigungEN60079-15 (Zone 2, Kategorie 3), CE
UL-ZulassungUL 508/CSA C22.2/14, EN61010-1, CE
UL 1604/CSA C22.2/213 (Klasse I, Div. 2)