Wählen Sie Ihr Land

Global

IPC11-50CD 10pcs RFID-Transponder

Datenträger

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Batterieloser Datenträger
  • 40 Bit Fixcode frei programmierbar
  • Von beiden Seiten lesbar
  • Schutzart IP67
  • Selbstklebende Montage
  • Verpackungseinheit: 10 Stück

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IPC11-50CD 10pcs

Betriebsfrequenz125 kHz
Übertragungsrate2 kBit/s
Chip TypQ5 (Atmel)
EEPROM40 Bit
Lesezyklenunbegrenzt
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP67
Material
GehäuseROYALPLAST, transparent, weich
Montage
In Luftja
Abmessungen
Höhe2 mm
Durchmesser50 mm
BauformEtikett
HinweisVerpackungseinheit 10 Stück