Wählen Sie Ihr Land

Global

LB9130A Klemmenblock

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Federklemme
  • Für LB-Module
  • 8-polig
  • Farbe blau
  • Für Ex-ia- oder Ex-ib-Anwendungen
  • Nur für Aderendhülsen ohne Kunststoffhülse

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten LB9130A

Polzahl8
Beschriftungkeine
BemessungsspannungUr160 V
BemessungsstromIr4 A
Aderquerschnitt0,14 ... 0,5 mm2
Gehäuseblau
Masseca. 4,6 g
Abmessungen(B x H x T) 20,6 mm x 11,75 mm x 19,2 mm
Höhe11,75 mm
Breite20,6 mm
Tiefe19,2 mm
BauformFederklemme
CodierungKodierprofil CP-MC 0,5
Phoenix-Contact-Bestellnr. 1881435
Verpackungseinheit2 Stück