Wählen Sie Ihr Land
NBN40-U4L-UU Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Sensorkopf umsetzbar und drehbar
- Schließer/Öffner wählbar
- Komfortreihe
- Metallsockel mit Erdungsanschluss









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
Technische Daten NBN40-U4L-UU
| Schaltfunktion | Schließer/Öffner (NO/NC) | |
| Ausgangstyp | Zweidraht | |
| Schaltabstand | sn | 40 mm |
| Einbau | nicht bündig | |
| Ausgangspolarität | AC/DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 32,4 mm |
| Realschaltabstand | sr | 36 ... 44 mm typ. 40 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,37 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,3 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,73 | |
| Reduktionsfaktor rFe | 1 | |
| Reduktionsfaktor rMs | 0,4 | |
| Ausgangsart | 2-Draht |
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 25 Hz |
| Hysterese | H | 1 ... 10 % typ. 5 % |
| Verpolschutz | verpoltolerant | |
| Kurzschlussschutz | taktend | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 5 V (typ. 2V) DC-Betrieb ≤ 8 V (typ. 3 V) AC-Betrieb |
| Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 3000 mA | |
| Betriebsstrom | IL | 5 ... 500 mA |
| Bemessungsbetriebsstrom | Ie | 500 mA 50/60 Hz |
| kleinster Betriebsstrom | Im | 5 mA |
| Reststrom | Ir | ≤ 1,5 mA |
| Gebrauchskategorie | AC12 , AC140 , DC12 , DC13 | |
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 300 ms |
| Betriebsspannungsanzeige | LED, grün | |
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
| Fehleranzeige | blinkt bei Überstrom |
| MTTFd | 550 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Bemessungsbetriebsspannung | Ue | 24 ... 250 V DC / 24 ... 230 V AC |
| Betriebsspannung | UB | 20 ... 275 V DC / 20 ... 253 V AC |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| Schutzklasse | I | |||||||
| ||||||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 250 V AC / 273 V DC Ausgangsschaltstrom: 500 mA Weitere UL-Angaben finden Sie im Abschnitt "Zusätzliche Informationen" | |||||||
| CCC-Zulassung | Ue 75 V DC - 250 V DC Ue 75 V AC - 230 V AC | |||||||
| Umgebungstemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Anschlussart | Klemmraum | ||||||||||
| Anschlussinformation | Maximal 2 Leiter mit gleichem Aderquerschnitt dürfen an einer Klemmstelle montiert werden! Anzugsmoment 1,2 Nm + 10 % | ||||||||||
| Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Gehäusematerial | PA 6.6 / Metall | ||||||||||
| Stirnfläche | PA 6.6 | ||||||||||
| Gehäuseunterteil | Metall / Betriebsmittel der Schutzklasse I mit Erdungsanschluss | ||||||||||
| Schutzart | IP67 | ||||||||||
| Masse | 406 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
| Hinweis | Anzugsdrehmoment: 1,8 Nm (Gehäuse) | ||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.