Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-ML100-031 Montagehilfe

Montagehilfe für Rundprofil ø 10 ... 14 mm oder Flachprofil 1 mm  ... 5 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Montagehilfe für Rundprofil oder Flachprofil
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-ML100-031

MaterialStahlblech, verzinkt
Aluminium
Masseca. 75 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben1,4 Nm
Abmessungen
Höhe29,4 mm
Breite32 mm
Länge52,4 mm
BefestigungBefestigungsmaterial inklusive
SerieML100 , ML7 , ML8