Wählen Sie Ihr Land
HiC2853R1 Schaltverstärker
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 1-kanalige Trennbarriere
- 24 V DC-Versorgung (busgespeist)
- Eingang für zugelassene mechanische Kontakte oder SN/S1N-Sensoren
- Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge)
- Anwendungsspezifische Ausgänge
- Aktiver Spannungsausgang
- Passiver Transistorausgang (resistiv)
- Leitungsfehlerüberwachung (LFD)
- Leitungsfehlertransparenz (LFT)
- Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL