Wählen Sie Ihr Land

Global

V19-M16-500 Einbaubuchse

Einbaubuchse, M12/M16, 8-polig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Vorderwand-/Schraubmontage
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V19-M16-500

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl8
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 30 V AC/DC
Prüfspannung> 2000 V eff AC
BetriebsstromIBmax. 2 A
Durchgangswiderstand< 3 mΩ
Isolationswiderstandmin. 100 MΩ
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
EntflammbarkeitUL 94
UL File NumberE191152
Umgebungstemperatur
Kabel, fest verlegt-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Kabel, beweglich-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP65 / IP67
AnschlussEinzellitzen Cu-verzinnt,
∅1,15 ±0,07 mm
Kabel
Aderzahl8
Aderquerschnitt0,25 mm2
AdernfarbeAder 1: weiß
Ader 2: braun
Ader 3: grün
Ader 4: gelb
Ader 5: grau
Ader 6: pink
Ader 7: blau
Ader 8: rot
Aderaufbau14 x 0,15 mm ∅
AWG 24
LängeL500 mm
MontageVorderwandmontage M16 , Anzugsdrehmoment: 3 ... 4 Nm
Masse25,82 g
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
DichtungFKM
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
EntflammbarkeitV-0
Kabel
AderisolationTPE
LieferumfangGegenmutter nicht enthalten