Wählen Sie Ihr Land

Global

EPV-5500 Vent System Druckwächter

Druckwächter für Überdruckkapselungssystem der Serie 5500

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Eine Ausführung, drei Durchflussvarianten für individuelle Anforderungen
  • Eloxiertes Aluminium mit einer optionalen Edelstahl-Kappe
  • Universelle Montage
  • Die Variante -03 des EPV-5500 weist eine Leckagerate von > 1 l/min auf.
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten EPV-5500 Vent System

Serie5500
SystemType Z Purge ; Ex pzc Purge
Gefährliche UmgebungGas oder Staub
SchutzgasversorgungInstrumentendruckluft oder Schutzgas
Maximaler Druckhängt von der Integrität des Gehäuses ab (Stärke)
DurchflussrateSiehe Schaubilder
Durchflussrate für LeckkompensationEPV-5500....-01:
Weniger als 9,9 l/min (0,35 SCFM) bei 0,63 mbar (0,25 Zoll WS)
Weniger als 27,3 l/min (0,97 SCFM) bei 1,9 mbar (0,75 Zoll WS)
EPV-5500....-02:
Weniger als 6,6 l/min (0,23 SCFM) bei 0,63 mbar (0,25 Zoll WS)
Weniger als 16,0 l/min (0,57 SCFM) bei 1,9 mbar (0,75 Zoll WS)
EPV-5500....-03:
Weniger als 1 l/min (0,035 SCFM) bei 0,63 mbar (0,25 Zoll WS)
Weniger als 1 l/min (0,035 SCFM) bei 1,9 mbar (0,75 Zoll WS)
ÖffnungsdruckEPV-5500....-01: 2,0 mbar (0,8 Zoll WS)
EPV-5500....-02: 3,5 mbar (1,4 Zoll WS)
EPV-5500....-03: 3,8 mbar (1,5 Zoll WS)
SchutzartEN 60529
StoßfestigkeitEN 60068-2
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 95 % nicht kondensierend
Schwingungsfestigkeit5 ... 100 Hz , 1 g, 12 m/s2, alle Achsen
Schlagfestigkeit30 g, 11 ms, alle Achsen
SchutzartEPV-5500....-01/02: Montage nur Typ 4X / IP66
EPV-5500....-03: Typ 4X / IP66
Material
GehäuseEPV-5500-AA... Korpus und Kappe: 6061T6 Aluminium
EPV-5500-SS... Korpus: 6061T6 Aluminium, Kappe: 316L Edelstahl
FunkensperreAISI 316L, (1.4404) Edelstahl
Montage- in jeder Gehäuselage
- nicht schwerkraftabhängig
- interne und externe Montage möglich
Masseca. 1 kg (2,2 lb)
Abmessungensiehe Abmessungszeichnung
BefestigungBefestigungsbohrung 1,5" NPT-Aussparung (50,8 mm) Dichtmutter (mitgeliefert)
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUTeil von DEMKO 14 ATEX 1282X
UL-Zulassung
cULusUL-Datei E184741
IECEx-ZulassungTeil von IECEx UL 14.0019X
Ergänzende InformationenBaumusterprüfbescheinigung, EG-Konformitätsaussage, Konformitätserklärung, Konformitätsbescheinigung und Anweisungen müssen eingehalten werden, sofern zutreffend. Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.