Wählen Sie Ihr Land
KFD2-HLC-Ex1.D HART Loop Converter
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 1-kanalige Trennbarriere
- 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
- HART-Feldgeräteeingang mit Transmitterspeisung
- Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und mehrere Ausgänge)
- 3 Analogausgänge 4 mA ... 20 mA
- Ausgang als Senke oder Quelle
- Konfigurierbar über Bedienfeld
Mehr anzeigen






Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
Technische Daten KFD2-HLC-Ex1.D
| Signaltyp | Analogeingang |
| Anschluss | Power Rail oder Klemmen 23+, 24- | |
| Bemessungsspannung | Ur | 19 ... 30 V DC |
| Bemessungsstrom | Ir | ca. 120 mA bei 24 V DC |
| Verlustleistung | 2,3 W | |
| Leistungsaufnahme | 2,9 W |
| Konformität | HART-Feldgeräteeingang (Revision 5 bis 7) |
| Programmierschnittstelle | Programmierbuchse |
| Anschlussseite | Feldseite | |
| Anschluss | Klemmen 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | typ. 24 V / 28 mA | |
| Eingangswiderstand | 250 Ω , 5 % (Klemmen 2, 3 und Brücke zwischen 5, 6) | |
| Verfügbare Spannung | ≥ 15,5 V bei 20 mA, kurzschlussfest |
| Anschlussseite | Steuerungsseite | |
| Anschluss | Ausgang I: Klemmen 7, 8, 9 , Ausgang II: Klemmen 13, 14, 15 , Ausgang III: Klemmen 19, 20, 21 | |
| Ausgangssignal | analog | |
| Spannungsbereich | 5 ... 30 V , Betriebsart Senke von externer Versorgung | |
| Strombereich | 4 ... 20 mA , (Betriebsart Quelle oder Senke) | |
| Last | max. 650 Ω , Betriebsart Quelle | |
| Fehlersignal | absteuernd I ≤ 2 mA, aufsteuernd I ≥ 21,5 mA (gemäß NAMUR NE43) oder Messwert haltend | |
| Sonstige Ausgänge | HART-Kommunikator an den Klemmen 22, 24 | |
| Sammelfehlermeldung | Power Rail und LED rot |
| Ausgang I, II, III | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ausgang I/II/III/Versorgung | Funktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff |
| Anzeigeelemente | LEDs , Display | |
| Bedienelemente | Bedienfeld | |
| Konfiguration | über Bedientasten über PACTware | |
| Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
| Niederspannung | |||||
| |||||
| Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 | |
| Schutzart | IEC 60529:2001 |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Schutzart | IP20 | |
| Anschluss | Schraubklemmen | |
| Masse | 300 g | |
| Abmessungen | 40 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp C2 | |
| Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
| EU-Baumusterprüfbescheinigung | BASEEFA 07 ATEX 0174 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Versorgung | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Betriebsmittel | Klemmen 1, 4/3 (mit Verbindung zwischen Klemmen 4 und 5) | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Betriebsmittel | Klemmen 2, 5/3 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Ausgang I, II, III | Klemmen 7, 8, 9; 13, 14, 15; 19, 20, 21 nicht eigensicher | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Zertifikat | PF 07 CERT 1142 X | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Galvanische Trennung | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Richtlinienkonformität | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| FM-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
| IECEx-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
| Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.