Wählen Sie Ihr Land

Global

PGV33M-CB19-BU Farbband

PGV-Farbband blau

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Selbstklebende Montage
  • Hohe mechanische Beständigkeit
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten PGV33M-CB19-BU

Länge33 m
Breite19 mm
Außendurchmesser80 mm        
Innendurchmesser25 mm ( Rollenkern )
Farbeblau
Betriebstemperatur-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Lagertemperatur12 ... 25 °C (53,6 ... 77 °F)
Montagetemperatur0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
WitterungsbeständigkeitUV-Strahlung
Feuchtigkeit
Materialstärke130 µm
MaterialPVC
Ausdehnungskoeffizient180 %
Reißfestigkeit28 N/cm
KlebkraftDurchschnittswerte (FTM2)
Stahl : 2,4 N / 10 mm
Bandrücken : 2,1 N / 25 mm