Wählen Sie Ihr Land
VBA-4E4A-KE5-ZEJQ/E2L ASi-Ein-/Ausgangsmodul
Schaltschrankmodul, 4 Eingänge und 4 Ausgänge
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Gehäuse mit Push-in-Anschlusstechnik und mechanisch kodierten Klemmblöcken
- Gehäusebreite 19 mm, Montage im Schaltschrank auf DIN-Hutschiene
- Versorgung der Sensoren wahlweise extern oder aus dem Modul
- Funktionsanzeige für Bus, externe Hilfsspannung, interne Sensorversorgung, Ein- und Ausgänge
- Kanalbezogene rote LED-Anzeige bei Ausgangsüberlast
Mehr anzeigen









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- FR
Technische Daten VBA-4E4A-KE5-ZEJQ/E2L
| Teilnehmer-Typ | A/B-Teilnehmer | |
| AS-Interface-Spezifikation | V3.0 | |
| Erforderliche Gateway-Spezifikation | ≥ V3.0 | |
| UL File Number | E223772 | |
| MTBF | 141 a |
| LED FAULT | Fehleranzeige; LED rot rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0 rot blinkend: Überlast interne Eingangsversorgung bzw. Überlast oder Leitungsbruch Ausgänge | |
| LED INT | Interne Eingangsversorgung aktiv; LED grün | |
| LED PWR | AS-Interface-Spannung; LED grün grün: Spannung OK grün blinkend: Adresse 0 | |
| LED AUX | Ext. Hilfsspannung UAUX; Dual-LED grün/rot grün: Spannung OK rot: Spannung verpolt | |
| LED IN | Schaltzustand (Eingang); 4 LED gelb | |
| LED OUT | Schaltzustand (Ausgang); 4 LED gelb/rot gelb: Ausgang aktiv rot: Ausgangsüberlast oder Leitungsbruch |
| Hilfsspannung (Eingang) | UEXT | 12 ... 30 V DC PELV |
| Hilfsspannung (Ausgang) | UAUX | 20 ... 30 V DC PELV |
| Bemessungsbetriebsspannung | Ue | 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface |
| Bemessungsbetriebsstrom | Ie | ≤ 35 mA (ohne Sensoren) / max. 190 mA |
| Schutzklasse | III | |
| Überspannungsschutz | UEXT, UAUX, Ue: Überspannungskategorie II, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV) Überspannungskategorie der Netzteile (primär): III | |
| Bemessungsisolationsspannung | 92 V | |
| Pulsspannungsfestigkeit | 0,8 kV |
| Anzahl/Typ | 4 Eingänge für 3-Drahtsensoren (PNP), DC | |||||||
| Versorgung | aus AS-Interface (Schalterstellung INT, Grundeinstellung) oder extern UEXT (Schalterstellung EXT) | |||||||
| Spannung | 21 ... 31 V DC (INT) | |||||||
| Strombelastbarkeit | ≤ 150 mA, überlast- und kurzschlussfest (INT) | |||||||
| Eingangsstrom | ≤ 5,6 mA (max.) | |||||||
| Schaltpunkt | gemäß DIN EN 61131-2 (Typ 1) | |||||||
| ||||||||
| Signalverzögerung | < 1 ms (Eingang/AS-Interface) | |||||||
| Anzahl/Typ | 4 Elektronikausgänge, PNP, überlast- und kurzschlussfest | |
| Versorgung | aus externer Hilfsspannung UAUX | |
| Spannung | ≥ (UAUX - 0,5 V) | |
| Strom | 2 A pro Ausgang, Summe 4 A (TB ≤ 60 °C) 1 A pro Ausgang, Summe 4 A (TB ≤ 70 °C) | |
| Gebrauchskategorie | DC-13 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
| Maschinenrichtlinie | |||||
| |||||
| Schutzart | EN 60529:2000 | |
| Feldbusstandard | EN 62026-2:2013 | |
| Elektrische Sicherheit | IEC 61140:2009 | |
| Eingang | EN 61131-2:2004 | |
| Störaussendung | EN 61000-6-4:2007 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013 | |
| Funktionale Sicherheit | EN ISO 13849-1:2008 EN ISO 13849-2:2012 |
| Profil | S-7.A.7 | |||||||||||||
| IO-Code | 7 | |||||||||||||
| ID-Code | A | |||||||||||||
| ID1-Code | 7 | |||||||||||||
| ID2-Code | 7 | |||||||||||||
| Datenbit (Funktion über AS-Interface) | EingangAusgang | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Parameterbit (programmierbar über AS-i) | Funktion | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 85 % , nicht kondensierend | |
| Klimatische Bedingungen | Einsatz nur in Innenräumen | |
| Einsatzhöhe | ≤ 2000 m über NN | |
| Schock- und Stoßfestigkeit | 15 g, 11 ms in 6 Raumrichtungen 3 Schocks 10 g, 16 ms in 6 Raumrichtungen 1000 Schocks | |
| Vibrationsfestigkeit | 0,35 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 Zyklen | |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Schutzart | IP20 Bei Sicherheitsanwendungen Einbau in ein Umgehäuse mit Schutzart mind. IP 54 erforderlich | ||||||||||
| Anschluss | abziehbare Push-in-Anschlussklemmen Bemessungsanschlussvermögen: starr: 0,20 mm2 ... 1,5 mm2 flexibel (ohne Aderendhülse): 0,20 mm2 ... 2,5 mm2 flexibel (mit Aderendhülse): 0,25 mm2 ... 1,5 mm2 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 110 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
| Befestigung | Hutschiene | ||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.