Wählen Sie Ihr Land
CBN15-F64-A2-0,3M-V1 Kapazitiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 15 mm nicht bündig
- Flache Bauform
- Schaltabstand einstellbar 2 ... 15 mm












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten CBN15-F64-A2-0,3M-V1
| Schaltfunktion | Antivalent | |
| Ausgangstyp | PNP | |
| Schaltabstand | sn | 15 mm |
| Einbau | nicht bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 10,8 mm |
| Realschaltabstand | sr | 13,5 ... 16,5 mm |
| Ausgangsart | 4-Draht |
| Einbaubedingungen | |||||||||||
| |||||||||||
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC | |||||||||
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 100 Hz | |||||||||
| Hysterese | H | 1 ... 10 % typ. 5 % | |||||||||
| Verpolschutz | verpolgeschützt | ||||||||||
| Kurzschlussschutz | taktend Imax ≤ 500 mA | ||||||||||
| Spannungsfall | Ud | ≤ 2 V | |||||||||
| Wiederholgenauigkeit | R | ≤ 1,5 mm | |||||||||
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 100 mA | |||||||||
| Reststrom | Ir | 0 ... 50 µA typ. 5 µA | |||||||||
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 15 mA | |||||||||
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | ||||||||||
| MTTFd | 941 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Potentiometer | Empfindlichkeitseinsteller |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC Ausgangsschaltstrom: 100 mA | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Anschlussart | Festkabel mit Stecker | ||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | PBT | ||||||||||||||||||||||
| Stirnfläche | PBT | ||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP67 | ||||||||||||||||||||||
| Stecker | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Kabel | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Anzugsmoment Gehäuseschrauben | ≤ 2 Nm | ||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Hinweis | Einschraubtiefe Gehäuseschrauben, max. 8 mm | ||||||||||||||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.