Wählen Sie Ihr Land

Global

5500-MAN-CDUL-* Ventilblocksystem

Ventilblocksystem zum Einsatz mit dem Überdruckkapselungssystem der Serie 5500 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Division 2, Class I/II, FM- und CSA-zertifiziert

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geeignet für Klasse I, II/Div. 2 für explosionsgefährdete Bereiche
  • Zertifiziert für UL
  • Ventilblock kombiniert in einem Gehäuse das Magnetventil für die Spülung und das Nadelventil für die Druckhaltung
  • Geeignet für Stahl- oder Plastikschläuche
  • Montagezubehör, pneumatische Anschlüsse und Schläuche sind enthalten

Mehr anzeigen

Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN