Wählen Sie Ihr Land
OBR2500-12GM40-E5-V1 Reflexionslichtschranke
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, Gewindebauform M12, Metallgehäuse, Lichtaustritt frontal, Reichweite 2500 mm, Rotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, 1 PNP-Ausgang, Stecker M12
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Robustes M12 Gewindegehäuse
- Geringer Platzbedarf
- Spiegelsicher durch Polarisationsfilter
- Hell-/dunkelschaltend verdrahtungsprogrammierbar
- Schutzart IP67
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR