Wählen Sie Ihr Land

Global

VAA-4E4A-KE5-ZEJQ/R ASi-Ein-/Ausgangsmodul

Schaltschrankmodul, 4 Eingänge und 4 Relaisausgänge

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gehäuse mit Push-in-Anschlusstechnik und mechanisch kodierten Klemmblöcken
  • Gehäusebreite 19 mm, Montage im Schaltschrank auf DIN-Hutschiene
  • Versorgung der Sensoren wahlweise extern oder aus dem Modul
  • Funktionsanzeige für Bus, interne Sensorversorgung, Ein- und Ausgänge
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAA-4E4A-KE5-ZEJQ/R

Teilnehmer-TypStandard-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.0
UL File NumberE223772
MTBF224 a
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0
rot blinkend: Überlast interne Eingangsversorgung
LED INTInterne Eingangsversorgung aktiv; LED grün
LED PWRAS-Interface-Spannung; LED grün
grün: Spannung OK
grün blinkend: Adresse 0
LED INSchaltzustand (Eingang); 4 LED gelb
LED OUTSchaltzustand (Ausgang); 4 LED gelb
Hilfsspannung (Eingang)UEXT12 ... 30 V DC PELV
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 35 mA (ohne Sensoren) / max. 230 mA
Überspannungsschutz O1 ... O4: Überspannungskategorie II
UEXT, Ue: Überspannungskategorie II, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV)
Anzahl/Typ4 Eingänge für 3-Drahtsensoren (PNP), DC
Versorgungaus AS-Interface (Schalterstellung INT, Grundeinstellung) oder extern UEXT (Schalterstellung EXT)
Spannung21 ... 31 V DC (INT)
Strombelastbarkeit≤ 150 mA, überlast- und kurzschlussfest (INT)
Eingangsstrom≤ 5,6 mA (max.)
Schaltpunktgemäß DIN EN 61131-2 (Typ 1)
0 (unbedämpft)≤ 0,5 mA
1 (bedämpft)≥ 2 mA
Signalverzögerung< 1 ms (Eingang/AS-Interface)
Anzahl/Typ4 Relaisausgänge, Schließer
Versorgungkeine
Nennlast
Pro Kontakt2 A / 30 V DC; 2 A / 250 V AC
siehe auch Abschnitt "Galvanische Trennung"
Pro Modul8 A
Steuerstrom≤ 11 mA pro Relais (aus AS-Interface)
Schaltverzögerung< 10 ms (AS-Interface/Kontakt)
GebrauchskategorieDC-13 und AC-14
Schaltspiele
mechanisch5 x 107
elektrisch2 x 105 (250 V AC, 2 A, cos φ = 0,4)
ÜberlastschutzSicherung 2 A im Laststromkreis erforderlich
Eingang/Ausgangsichere Trennung, Bemessungsisolationsspannung 252 V eff
Eingang/AS-InterfaceSchalterstellung INT: keine
Schalterstellung EXT: sichere Trennung, Bemessungsisolationsspannung 92 V eff
Ausgang/AusgangBasisisolierung, Bemessungsisolationsspannung 250 Veff, gleichphasig
Ausgang/AS-Interfacesichere Trennung, Bemessungsisolationsspannung 252 V eff
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Niederspannung
Richtlinie 2006/95/EGEN 60664-1:2007
Galvanische TrennungEN 60664-1:2007
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardEN 62026-2:2013
Elektrische SicherheitIEC 61140:2009
EingangEN 61131-2:2004
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026:2013
ProfilS-7.0
IO-Code7
ID-Code0
ID1-CodeF
ID2-CodeE
Datenbit (Funktion über AS-Interface)EingangAusgang
D0 IN1 O1
D1 IN2 O2
D2 IN3 O3
D3 IN4 O4
Parameterbit (programmierbar über AS-i)Funktion
P0Kommunikationsüberwachung
P0 = 0 Überwachung = Aus, die Ausgänge behalten den Zustand bei Ausfall der Kommunikation bei
P0 = 1 Überwachung = Ein, d. h. bei Ausfall der Kommunikation werden die Ausgänge stromlos geschaltet (Grundeinstellung)
P1Eingangsfilter
P1 = 0 Eingangsfilter ein, Impulsunterdrückung ≤ 2 ms
P1 = 1 Eingangsfilter aus (Grundeinstellung)
P2Synchronmodus
P2 = 0 Synchronmodus ein
P2 = 1 Synchronmodus aus (Grundeinstellung)
P3nicht verwendet
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit85 % , nicht kondensierend
Klimatische BedingungenEinsatz nur in Innenräumen
Einsatzhöhe≤ 2000 m über NN
Schock- und Stoßfestigkeit15 g, 11 ms in 6 Raumrichtungen 3 Schocks
10 g, 16 ms in 6 Raumrichtungen 1000 Schocks
Vibrationsfestigkeit0,35 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 Zyklen
Verschmutzungsgrad2
SchutzartIP20
Einbau in ein Umgehäuse mit Schutzart mind. IP 54 erforderlich
Anschlussabziehbare Push-in-Anschlussklemmen
Bemessungsanschlussvermögen:
starr: 0,20 mm2 ... 1,5 mm2
flexibel (ohne Aderendhülse): 0,20 mm2 ... 2,5 mm2
flexibel (mit Aderendhülse): 0,25 mm2 ... 1,5 mm2
Material
GehäusePA 66-FR
Masse125 g
Abmessungen
Höhe100 mm
Breite18,9 mm
Länge124 mm
BefestigungHutschiene