Wählen Sie Ihr Land

Global

FP.*.FS* Steuerung und Verteilung

Steuerung und Verteilung, Aluminium-/Edelstahlausführung, in Zündschutzart Ex de

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Aluminium- und Edelstahlgehäuse
  • Ex-de- und Ex-tb-zertifiziert
  • Integration von elektrischen Komponenten und Bedienelementen gemäß Spezifikation
  • Konfiguration der Bedienelemente, Klemmen und Kabeleinführungen wie spezifiziert
  • Viele Größen und Ausführungsvarianten von Gehäusen
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Auswahl an Sichtfenstern für Überwachungsinstrumente

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten FP.*.FS*

Betriebsspannung1500 V DC / 1000 V AC max.
Betriebsstrom1600 A max.
GehäusereiheDetails des Ex-e-Gehäuses siehe Datenblatt Steuerkästen FXLS*
Gehäusedeckelsiehe Datentabelle
Befestigung Deckel
Schraubensiehe Datentabelle
Deckeldichtungkeine, O-Ring für IP66/67
Fett für ZünddurchschlagswegGreasil MS4 oder NEVER SEEZ, seewasserbeständig , GUB Industrie-Vaseline
SchutzartIP66 (IP66/IP67 mit O-Ring)
Material
UmgehäuseAluminiumlegierung
AISI 316L, (1.4404) Edelstahl
Glastemperaturbeständiges Glas
Finishepoxidbeschichtet RAL 7005 (grau) bzw. kugelgestrahlt
O-RingSilikon
Massesiehe Datentabelle
gültig für leeres Gehäuse, Zunahme durch eingebaute Komponenten
Abmessungensiehe Datentabelle
Werte können leicht variieren aufgrund Guß- und Fertigungstoleranzen
Befestigungsiehe Datentabelle
Erdunginterner/externer M10-Messing-Erdungsbolzen durch Gehäusekörper
Umgebungstemperatur-50 ... 60 °C (-58 ... 140 °F)
abhängig von eingebauten Komponenten
EU-Baumusterprüfbescheinigungsiehe Datentabelle
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
EJB Gehäuse: Ex db IIB+H2 Gb, Ex tb IIIC Db
GUB Gehäuse: Ex db IIC Gb, Ex tb IIIC Db
FS* Klemmen- und Steuerkästen:
Ex de IIC T6, T5, T4 Gb
Ex ib IIC T6, T5, T4 Gb
Ex de ib IIC T6, T5, T4 Gb
Ex tb IIIC T80 °C, T95 °C, T130 °C Db
Maximale Verlustleistungsiehe Datentabelle
maximale Verlustleistung bei T4/+40 °C
Gehäuse ohne Sichtfenster
IECEx-Zulassungsiehe Datentabelle
Weitere Zulassungenauf Anfrage verfügbar
SchutzartEN60529
CE-Kennzeichnung0080 oder 0102, siehe Typenschild
BestellinformationenDieses Gerät wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.