Wählen Sie Ihr Land

Global

FB9215B2 Stromversorgung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Mehrbereichsnetzteil 90 ... 253 V AC
  • Geeignet zur Versorgung von 24 E/A-Modulen und einem Buskoppler
  • Redundanz durch zwei Netzgeräte möglich
  • Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1
  • Modul unter Spannung austauschbar (hot swap)

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten FB9215B2

Buskoppler2
E/A-Module>12, je nach Typ
AnschlussAnschluss an Ex-e-Klemmen über Backplane
Sicherheitst. Maximalspannung Um253 V AC
Eingangsspannungsbereich90 ... 253 V AC
Eingangsfrequenz50 ... 60 Hz
Einschaltstrom (< 2 ms)30 A max. (115 V AC)
50 A max. (230 V AC)
Stromaufnahme0,95 A (115 V AC)
0,6 A (230 V AC)
Spannung5,4 V DC +/- 5% ,
12 V DC +/- 3%
LeistungP5V ≤ 5,4 W, P12V ≤ 39 W - P5V
Verlustleistungca. 18 % der entnommenen Leistung
LED-AnzeigeLED grün: AUS bei Verlust der Netzspannung oder internen Spannungen (12 V, 5,4 V)
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2007
SchutzartIEC 60529:2000
UmweltprüfungEN 60068-2-14:2009
SchockfestigkeitEN 60068-2-27:2009
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6:2008
SchadgasEN 60068-2-42:2003
Relative LuftfeuchtigkeitEN 60068-2-78:2001
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % nicht kondensierend
SchockfestigkeitSchockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18
SchwingungsfestigkeitFrequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen
Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz
Schadgasbeständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3
SchutzartIP20 (Modul) , separates Gehäuse entsprechend Systembeschreibung erforderlich
Masseca. 890 g
Abmessungen
Höhe107 mm
Breite57 mm
Tiefe132 mm
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 97 ATEX 1074 U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 G Ex d IIC Gb
Galvanische Trennung
Ausgang/VersorgungEN 60950-1 (sicherheitstechnisch < 60 V, externe Stromversorgung SELV/PELV)
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020
EN 60079-1:2014
ATEX-ZulassungPTB 97 ATEX 1074 U
IECEx-Zulassung
IECEx-Kennzeichnung
SysteminformationenDas Modul darf nur in den zugehörigen Backplanes (FB92**) in der Zone 1, 2 oder außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden. Beachten Sie dabei die zugehörige EG-Baumusterprüfbescheinigung.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.