Wählen Sie Ihr Land

Global

VBG-PN-K20-D-EV24 ASi-Gateway

PROFINET-Gateway mit integriertem Switch

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Anschluss an PROFINET IO
  • Conformance Class B
  • Vereinfachte Inbetriebnahme durch grafische Anzeige
  • AS-Interface Monitor oder erweiterte AS-Interface Diagnose über Display abrufbar
  • Doppeladresserkennung
  • Erdschlussüberwachung
  • AS-Interface EMV-Überwachung
  • Alle AS-Interface-Funktionen über Ethernet möglich
  • Ethernet-Diagnoseschnittstelle
  • AS-Interface POWER24

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
PROFINET interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VBG-PN-K20-D-EV24

AS-Interface-SpezifikationV3.0
Doppeladresserkennungvon AS-Interface Slaves
ErdschlussüberwachungEFDintegriert
EMV-Überwachungintegriert
DiagnosefunktionErweiterte Funktion über Display
Datenentkopplungintegriert
UL File NumberE223772 nur in Verbindung mit einer SELV- oder PELV-Energiequelle oder einer nach UL for Class 2 gelisteten Energiequelle
MTTFd105 a bei 30 °C
DisplayBeleuchtetes grafisches LC-Display für Adressierung und Fehlermeldungen
LED ETHERNETPROFINET-Kommunikation aktiv; LED grün
keine PROFINET-Kommunikation; LED rot
LED AS-i ACTIVEAS-Interface-Betrieb normal; LED grün
LED CONFIG ERRKonfigurationsfehler; LED rot
LED PRG ENABLEAutom. Programmierung; LED grün
LED POWERSpannung EIN; LED grün
LED PRJ MODEProjektierungsmodus aktiv; LED gelb
LED U AS-iAS-Interface-Spannung; LED grün
Taster SETAuswahl und Setzen einer Slave-Adresse
Taster OKModuswahl traditionell-vollgrafisch/Bestätigung
Taster MODEModuswahl PRJ-Betrieb/Speichern der Konfiguration/Cursor
Taster ESCModuswahl traditionell-vollgrafisch/Abbruch
IsolationsspannungUi≥ 500 V
BemessungsbetriebsspannungUe24 V DC ( 20 ... 31,6 V )
sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV)
Hinweis
Versorgung mit 24 V max. Stranglänge: 50 m
Versorgung mit AS-Interface-Netzteil max. Stranglänge: 100 m
BemessungsbetriebsstromIeca. 250 mA
Stromversorgungmax. 4 A pro AS-Interface-Kreis
SchnittstellentypPROFINET IO-Gerät (IRT)
Physikalisch2 x RJ-45
ProtokollMedia Redundancy Protocol (MRP)
Übertragungsrate100 MBit/s
SchnittstellentypChipkartensteckplatz
PROFINETRJ-45
AS-Interfaceabziehbare Federzugklemmen
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
SchockfestigkeitEN 61131-2:2004
NormenEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
UL-ZulassungEine isolierte Spannungsquelle mit einer PELV-/SELV-Spannung ≤ 30 VDC muss durch eine 3 A-Sicherung abgesichert sein. Diese ist nicht notwendig, wenn eine Class 2-Spannungsversorgung verwendet wird.
Das UL-Zeichen beinhaltet nicht die Sicherheitsprüfung durch Underwriters Laboratories Inc.
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
SchutzartIP20
Masse500 g
Abmessungen
Höhe120 mm
Breite85 mm
Länge83 mm
BauformTragschienengehäuse , Edelstahl