Wählen Sie Ihr Land

Global

UC-PROG1-USB Programmieradapter

Programmieradapter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • USB-2.0-Schnittstelle
  • Einfaches Zwischenschalten in die Sensoranschlussleitung
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten UC-PROG1-USB

BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC, über Sensorversorgung
LeerlaufstromI0Sensoranschaltung < 10 mA
USB-Schnittstelle ≤ 50 mA
Allgemeine Informationengalvanisch getrennt
SchnittstellentypUSB 2.0
ProtokollSerielle Kommunikation
Übertragungsratemax. 9,6 kBit/s
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP20
AnschlussUSB: Viereckige Buchse, Typ B
Gerätestecker M12 x 1, 5-polig
Kabeldose, M12, 5-polig, PVC-Kabel
Material
GehäusePolycarbonat
Masse260 g
Kabellänge2 m

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.