Wählen Sie Ihr Land

Global

SLA29/73c Sicherheitslichtschranke

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Reichweite bis 30 m
  • Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1)
  • Rotes Sendelicht
  • Integrierte Ausrichthilfe
  • Gut sichtbare Funktions- und Vorausfallanzeige am Empfänger
  • Robustes Gehäuse
  • Wasserdicht, Schutzart IP67
  • Betrieb an Auswertegeräten der Serien SB4 (SafeBox)

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

Technische Daten SLA29/73c

SenderSLA29-T/73c
EmpfängerSLA29-R/73c
Betriebsreichweite0,2 ... 30 m
Grenzreichweite40 m
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
Hindernisgrößestatisch: 30 mm
dynamisch: 40 mm (bei v = 1,6 m/s des Hindernisses)
AusrichthilfeLED rot im Empfänger
Öffnungswinkel< 5 °
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Performance Level (PL)PL e
KategorieKat. 4
Gebrauchsdauer (TM)20 a
PFHd4,4 E-10
Typ4
BetriebsanzeigeLED grün
FunktionsanzeigeLED gelb:
1. LED leuchtet konstant: Signal > 2 x Schaltpunkt (Funktionsreserve)
2. LED blinkt: Signal zwischen 1 x Schaltpunkt und 2 x Schaltpunkt
3. LED aus: Signal < Schaltpunkt
BetriebsspannungUBVersorgung über Auswertegerät
SchutzklasseIII , IEC 61140
Funktionale SicherheitISO 13849-1
ProduktnormEN 61496-1 ; IEC 61496-2
CE-KonformitätCE
UKCA-KonformitätUKCA
UL-ZulassungcULus Listed
TÜV-ZulassungTÜV SÜD
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %, nicht kondensierend
Schockfestigkeit10 g , 16 ms ; nur stationäre Anwendungen
Vibrationsfestigkeit1 mm , 10 ... 55 Hz ; nur stationäre Anwendungen
SchutzartIP67 nach EN 60529
AnschlussM12-Stecker, 4-polig
Material
GehäuseKunststoff ABS/PC , gelb
LichtaustrittKunststoffscheibe
Masseje Gerät 70 g
Abmessungen
Höhe88 mm
Breite25,8 mm
Tiefe54,3 mm