Wählen Sie Ihr Land

Global

M12/MV12-F1/76b/82b/115/128 Einweg-Lichtschranke

Robuste Einweg-Lichtschranke für Standardanwendungen, Kleine Bauform, Reichweite 25 m, Rotlicht, Sendefrequenz F1, Hell-/Dunkelschaltung, Gegentaktausgang, Funktionsreserveausgang, Testeingang, externes Teach-In, Festkabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Lichtschrankenserie im weit verbreiteten Standardgehäuse
  • Teach-In Schalter zur Einstellung der Kontrasterkennungsstufen
  • Automatische Nachregelung bei Verschmutzung im Kontrasterkennungsbetrieb
  • Hohe Stabilität durch Metallgehäuserahmen
  • Störsicher: Zuverlässiger Betrieb unter allen Randbedingungen

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten M12/MV12-F1/76b/82b/115/128

SenderM12-F1/76b/115
EmpfängerMV12-F1/82b/115/128
Betriebsreichweite0 ... 16 m
Grenzreichweite25 m
Lichtsender2 LED
Lichtartrot, Wechsellicht , 660 nm
Hindernisgrößemin. 12 mm
AusrichthilfeLED rot im Empfänger
Lichtfleckdurchmesserca. 420 mm im Abstand von 16 m
Öffnungswinkel1,5 °
Fremdlichtgrenze
Gleichlicht40000 Lux
Wechsellicht5000 Lux
MTTFd570 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)90 %
BetriebsanzeigeLED grün, blinkend im Kurzschlussfall
Funktionsanzeige2 LEDs gelb für Schaltzustand, Funktionsreserve, Teach-In-Betrieb und Kontrasterkennungsbetrieb
BedienelementeDrehschalter für hell/dunkel, 5-stufiger mechanischer Schalter zur Einstellung der Kontrasterkennungsstufen
Kontrasterkennungsstufen15 % - Klarglasflaschen
25 % - Kunststofffolien
40 % - Farbglas oder nichttransparente Materialien
einstellbar durch Teach-In-Taste oder externe Leitung
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0Sender: ≤ 35 mA
Empfänger: ≤ 45 mA
TesteingangSenderabschaltung bei 0 V
FunktionseingangExt. Teach-In-Eingang (ET)
Funktionsreserve-Ausgang1 PNP, inaktiv bei Unterschreiten der Funktionsreserve nach ca. 5 s.
Sofort inaktiv, wenn innerhalb der Blinkzeit 4 Strahlunterbrechungen stattfinden.
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend, umschaltbar
Signalausgang1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 0,2 A
SpannungsfallUd≤ 2,5 V DC
Schaltfrequenzf1000 Hz
Ansprechzeit0,5 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
Normenkonformität
Schock- und StoßfestigkeitIEC / EN 60068, Halb-Sinus, 40 g je X, Y und Z Richtung
VibrationsfestigkeitIEC / EN 60068-2-6, Sinus, 10 - 150 Hz, 5 g je X, Y und Z Richtung
SchutzklasseII, Bemessungsspannung ≤ 300 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed 57M3 , Class 2 Power Source , Type 1 Enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel 2500 mm , PUR
Material
GehäuseRahmen: Zink-Druckguss, vernickelt
Seitenteile: Kunststoff PC, glasfaserverstärkt
LichtaustrittKunststoffscheibe
Masse120 g (Sender und Empfänger)
Abmessungen
Höhe49 mm
Breite41,5 mm
Tiefe15 mm