Wählen Sie Ihr Land

Global

HiSHPSM/32/MM-01 HART Termination Board

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 32-kanalig
  • 24 V DC-Versorgung
  • Schnittstelle für serielle oder parallele Verdrahtung
  • Zwei RS 485-Anschlüsse
  • Steckplatz für HART-Multiplexer

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
HART® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten HiSHPSM/32/MM-01

Nennspannung24 V DC
Absicherung3,15 A , 5 x 20 mm
Verlustleistung0,7 W , mit Multiplexer
Verpolschutzja
HART-Signal-Kanäle
Anzahl der Kanäle32 asymmetrische Signalschleifen
Typ/Anzahl2 x RS-485
Versorgungja
HART-Signal-Kanäle30 V DC
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 90 %, nicht kondensierend
Aderquerschnitt2,5 mm2 (16 AWG)
AnschlussFeldseite: Schraubklemmen
Prozessseite: Schraubklemmen
RS 485-Schnittstelle: abziehbare Schraubklemmen
Versorgung: abziehbare Schraubklemmen
Masseca. 500 g
Abmessungen222 x 122 x 208 mm (B x H x T) , Tiefe inklusive Modulbestückung mit HiDMux2700
Höhe122 mm
Breite222 mm
Tiefe208 mm
BefestigungHutschienenmontage
ZertifikatCML 17ATEX3337X
Ex-Hexagon II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
ZertifikatIECEx CML 17.0178X
Ex ec IIC T4 Gc
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.