Wählen Sie Ihr Land

Global

MLV12-54-2563/49/124 Reflexionslichtschranke

Kompakte Brandschutz-Reflexionslichtschranke

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kleine Brandschutz-Lichtschranke für Sicherheitseinrichtungen an Feuerschutzabschlüssen
  • Zulassung nach VdS Prüfbericht FSA und fremdüberwachte Fertigung (Ü-Zeichen)
  • Hoher Berührungsschutz
  • Fremdlichtunempfindlich, auch bei getakteten Energiesparlampen
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance:  EU - Ü
Product Compliance: EU - protection class II
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten MLV12-54-2563/49/124

Betriebsreichweite0 ... 2,1 m (mit Reflektor H60)
Reflektorabstand0,2 ... 2,1 m
ReferenzobjektReflektor H60
LichtsenderLED 645 nm
Lichtartrot, Wechsellicht
Lichtfleckdurchmesserca. 70 mm
Öffnungswinkel1,5 °
Fremdlichtgrenze50000 Lux
BetriebsanzeigeLED grün, blinkend im Kurzschlussfall
Funktionsanzeige2 LEDs gelb, leuchten bei freiem Lichtstrahl, blinken bei Unterschreiten der Funktionsreserve, sind aus bei Strahlunterbrechung.
BedienelementeDrehschalter für hell/dunkel
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0max. 40 mA
SchutzklasseII, Bemessungsspannung ≤ 300 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend umschaltbar
Signalausgang1 NPN- und 1 PNP-Ausgang, gleichschaltend, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 0,2 A
SpannungsfallUd≤ 2,5 V DC
Schaltfrequenzf≤ 40 Hz
Ansprechzeit10 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
NormenEN 60947-5-2
rauchunempfindlich bis 2 dB/m ( EN 54-12 )
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
ZulassungenVdS/DIBt Übereinstimmungszertifikat Nr. 25020 , Zulassungsnummer Z-6.510-2295
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit30% ... 85%   nicht kondensierend ; nicht vereisend
SchutzartIP67
AnschlussSteckeranschluss, 5-polig mit Metallgewinde M12 x 1, drehbar 90°
Material
GehäuseRahmen: Zink-Druckguss, vernickelt
Seitenteile: Kunststoff PC, glasfaserverstärkt
LichtaustrittKunststoffscheibe
Masse60 g
Abmessungen
Höhe49 mm
Breite41,5 mm
Tiefe15 mm