Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD2-BR-Ex1.3PA.93 GatewayFieldConnex® Fieldbus

Segmentkoppler 1, eigensichere Stromversorgung und Gateway zur Kopplung von PROFIBUS DP und PROFIBUS PA

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ausgang: 12,6 ... 13,4 V/100 mA
  • Koppelt PA-Geräte transparent mit dem PROFIBUS DP Master
  • Eigensicher Ex ia (FISCO oder Entity)
  • Montage in Zone 2/Class I, Div. 2
  • Integrierter, hochverfügbarer Abschlusswiderstand
  • Für alle nicht redundanten Master
  • Zyklischer/azyklischer Datenaustausch

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
FieldConnex® interface
PROFIBUS interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten KFD2-BR-Ex1.3PA.93

Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 2 / Div. 2
AnschlussPower Rail oder Klemmen 59+, 60-, 58 FE
BemessungsspannungUr20 ... 35 V DC
Welligkeit≤ 10 %
BemessungsstromIr190 mA ... 430 mA
Anzahl der Segmente1
BemessungsspannungUN24 ... 26 V
PROFIBUS PA
AnschlussKlemmen 3, 18+; 2, 17-
Bemessungsspannung12,6 ... 13,4 V
Bemessungsstrommax. 100 mA
Abschlussimpedanz100 Ω , integriert
PROFIBUS DPPROFIBUS mit RS-485-Übertragungstechnik
AnschlussKlemmen 40 RxD/TxD-P, 41 RxD/TxD-N, 42 Schirm/FE, 55 DGND, 56 CNTR-P, 57 VP
Baudrate93,75 kBit/s
Abschlussimpedanzmit Drehschalter (S1) abschaltbar: 1 = ein; 0 = aus
PROFIBUS DP/PROFIBUS PAsichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V
PROFIBUS DP/VersorgungFunktionsisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
PROFIBUS PA/Versorgungsichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Galvanische TrennungEN 50178
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
SchutzartIEC 60529
FeldbusstandardEN 50170/2
Klimatische BedingungenIEC 60721
Klassifizierung3K3
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 75 %
Verschmutzungsgradmax. 2, gemäß IEC 60664
AnschlussartSchraubklemme , steckbar
Aderquerschnittbis zu 2,5 mm2
Gehäuse100 mm x 115 mm x 107 mm
GehäusematerialPolycarbonat
SchutzartIP20
Masse650 g
BefestigungHutschienenmontage
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 99 ATEX 2142 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com
KennzeichnungEx-Hexagon II (1) G [Ex ia] IIC Ga , [exsign] II (1) D [Ex ia] IIIC Da
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm253 V AC / 125 V DC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
PROFIBUS PA
SpannungUo15 V
StromIo207,2 mA
LeistungPo1,93 W
Sicherheitst. MaximalspannungUm60 V
ZertifikatPF 15 CERT 3527 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec II T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012 , EN 60079-7:2015 , EN 60079-11:2012
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.