Wählen Sie Ihr Land
UC500-L2-E6-V15 Ultraschallsensor
Einkopfsystem
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Sensorkopf umsetzbar und drehbar
- Rundum sichtbare Funktionsanzeige
- Schnellmontageverschluss
- Breite der Ultraschall-Keule wählbar
- Parametrierbar
Mehr anzeigen












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
Technische Daten UC500-L2-E6-V15
| Erfassungsbereich | 35 ... 500 mm | |
| Einstellbereich | 50 ... 500 mm | |
| Blindzone | 0 ... 35 mm | |
| Normmessplatte | 100 mm x 100 mm | |
| Wandlerfrequenz | ca. 380 kHz |
| Ansprechverzug | minimal: 20 ms Werkseinstellung: 55 ms | |
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 1600 ms |
| LED grün | Betriebsanzeige | |
| LED gelb 1 | Schaltzustand Schaltausgang 1 | |
| LED gelb 2 | Schaltzustand Schaltausgang 2 | |
| LED rot | Störung |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 50 mA |
| Schnittstellentyp | Serielle Schnittstelle (Programmieradapter erforderlich) 9600 BPS, no parity, 8 data bits, 1 stop bit |
| Ein-/Ausgangsart | 1 Synchronisationsanschluss, bidirektional | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Synchronisationsfrequenz | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ausgangstyp | 2 Schaltausgänge pnp, Schließer/Öffner, parametrierbar | |
| Bemessungsbetriebsstrom | Ie | 200 mA , kurzschluss-/überlastfest |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 2 V |
| Reproduzierbarkeit | ≤ 0,1 % vom Endwert | |
| Schaltfrequenz | f | ≤ 14 Hz |
| Abstandshysterese | H | parametrierbar , voreingestellt auf 1 mm |
| Temperatureinfluss | < 1,5 % vom Endwert |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 5-polig | ||||||||||
| Schutzart | IP67 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 115 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
| Ausgang 1 | naher Schaltpunkt: 50 mm ferner Schaltpunkt: 500 mm Ausgangsfunktion: Fensterfunktion Ausgangsverhalten: Schließer | |
| Ausgang 2 | naher Schaltpunkt: 100 mm ferner Schaltpunkt: 250 mm Ausgangsfunktion: Fensterfunktion Ausgangsverhalten: Schließer | |
| Schallkeule | breit | |
| Auswerteverfahren | Mittelung (MxN) M = 5 N = 2 |
| Ergänzende Informationen | Schalterstellung des externen Programmieradapters: "output load": pull-down "output logic": inv |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.