Wählen Sie Ihr Land
UC2000-L2-I-V15 Ultraschallsensor
Einkopfsystem
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Sensorkopf umsetzbar und drehbar
- Rundum sichtbare Funktionsanzeige
- Schnellmontageverschluss
- Breite der Ultraschall-Keule wählbar
- Parametrierbar
Mehr anzeigen












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- JA
Technische Daten UC2000-L2-I-V15
| Erfassungsbereich | 60 ... 2000 mm | |
| Einstellbereich | 80 ... 2000 mm | |
| Blindzone | 0 ... 60 mm | |
| Normmessplatte | 100 mm x 100 mm | |
| Wandlerfrequenz | ca. 175 kHz |
| Ansprechverzug | minimal: 60 ms Werkseinstellung: 330 ms | |
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 1600 ms |
| LED grün | Betriebsanzeige | |
| LED gelb | Objekt im Auswertebereich | |
| LED rot | Störung |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 50 mA |
| Schnittstellentyp | Serielle Schnittstelle (Programmieradapter erforderlich) 9600 BPS, no parity, 8 data bits, 1 stop bit |
| Ein-/Ausgangsart | 1 Synchronisationsanschluss, bidirektional | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Synchronisationsfrequenz | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Eingangstyp | 1 Lerneingang | |
| Pegel (Auswertegrenze 1) | 0 ... 1 V | |
| Pegel (Auswertegrenze 2) | 4 V ... UB | |
| Eingangsimpedanz | > 12 kΩ | |
| Impulsdauer | 2 ... 10 s |
| Ausgangstyp | 1 Analogausgang 4 ... 20 mA | |
| Auflösung | Auswertebereich [mm]/3200, jedoch ≥ 0,4 mm | |
| Kennlinienabweichung | ≤ 0,2 % vom Endwert | |
| Reproduzierbarkeit | ≤ 0,1 % vom Endwert | |
| Lastimpedanz | ≤ 500 Ω bei UB ≥ 14V ≤ 300 Ω bei UB < 14V | |
| Temperatureinfluss | ≤ 1,5 % vom Endwert |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 5-polig | ||||||||||
| Schutzart | IP67 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 115 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
| Ausgang | Auswertegrenze A1: 80 mm Auswertegrenze A2: 2000 mm Ausgangsfunktion: steigende Rampe | |
| Schallkeule | breit | |
| Auswerteverfahren | Tiefpass-Verhalten |
| Ergänzende Informationen | Schalterstellung des externen Programmieradapters: "output load": pull-down "output logic": noninv |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.