Wählen Sie Ihr Land
UC4000-L2-I-V15 Ultraschallsensor
Einkopfsystem
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Sensorkopf umsetzbar und drehbar
- Rundum sichtbare Funktionsanzeige
- Schnellmontageverschluss
- Breite der Ultraschall-Keule wählbar
- Parametrierbar
Mehr anzeigen
Vorzugstyp


























Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
Technische Daten UC4000-L2-I-V15
| Erfassungsbereich | 200 ... 4000 mm | |
| Einstellbereich | 240 ... 4000 mm | |
| Blindzone | 0 ... 200 mm | |
| Normmessplatte | 100 mm x 100 mm | |
| Wandlerfrequenz | ca. 85 kHz |
| Ansprechverzug | minimal: 110 ms Werkseinstellung: 615 ms | |
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 1600 ms |
| LED grün | Betriebsanzeige | |
| LED gelb | Objekt im Auswertebereich | |
| LED rot | Störung |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 50 mA |
| Schnittstellentyp | Serielle Schnittstelle (Programmieradapter erforderlich) 9600 BPS, no parity, 8 data bits, 1 stop bit |
| Ein-/Ausgangsart | 1 Synchronisationsanschluss, bidirektional | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Synchronisationsfrequenz | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Eingangstyp | 1 Lerneingang | |
| Pegel (Auswertegrenze 1) | 0 ... 1 V | |
| Pegel (Auswertegrenze 2) | 4 V ... UB | |
| Eingangsimpedanz | > 12 kΩ | |
| Impulsdauer | 2 ... 10 s |
| Ausgangstyp | 1 Analogausgang 4 ... 20 mA | |
| Auflösung | Auswertebereich [mm]/3200, jedoch ≥ 0,4 mm | |
| Kennlinienabweichung | ≤ 0,2 % vom Endwert | |
| Reproduzierbarkeit | ≤ 0,1 % vom Endwert | |
| Lastimpedanz | ≤ 500 Ω bei UB ≥ 14V ≤ 300 Ω bei UB < 14V | |
| Temperatureinfluss | ≤ 1,5 % vom Endwert |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 5-polig | ||||||||||
| Schutzart | IP67 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 120 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
| Ausgang | Auswertegrenze A1: 240 mm Auswertegrenze A2: 4000 mm Ausgangsfunktion: steigende Rampe | |
| Schallkeule | breit | |
| Auswerteverfahren | Tiefpass-Verhalten |
| Ergänzende Informationen | Schalterstellung des externen Programmieradapters: "output load": pull-down "output logic": noninv |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.