Wählen Sie Ihr Land

Global

POWERBUS-COV.250 Abdeckung

Abdeckung für 35 mm Hutschiene, Länge: 250 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Abdeckung für Hutschiene
  • Passend für Power Bus
  • Standardlänge 250 mm, beliebig kürzbar
  • Verpackungseinheit: 5 Stück
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten POWERBUS-COV.250

MaterialPolycarbonat
Masseca. 100 g
Abmessungen7,6 x 42,2 x 250 mm
Höhe7,6 mm
Breite42,2 mm
Länge250 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Verpackungseinheit5 Stück