Wählen Sie Ihr Land

Global

POWERBUS-CAP Endkappe

Endkappe für Power Bus

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Fixierung des Busträgers mit Busleiterplatte in der Hutschiene
  • Abschluss der Hutschiene
  • Passend für Power Bus
  • Verpackungseinheit: 5 Stück links, 5 Stück rechts
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten POWERBUS-CAP

MaterialPolycarbonat
Masseca. 10 g
Abmessungen17 x 37 x 24 mm
Höhe24 mm
Breite37 mm
Länge17 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Verpackungseinheit5 Stück links
5 Stück rechts