Wählen Sie Ihr Land

Global

DoorScan Cover L3000 5pcs AbdeckungDoorScan® Accessory

Abdeckung, Aluminiumprofil lang für die Serie DoorScan

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Profilabdeckung für Aluminiumprofil der Serie DoorScan
  • Länge 3000 mm
  • für Geräteausführung DoorScan mit großer Profillänge
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • IT

Technische Daten DoorScan Cover L3000 5pcs

Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Gehäuselänge L3000 mm
MaterialPMMA
Abmessungen
Länge3000 mm
SerieDoorScan®