Wählen Sie Ihr Land
Es gibt ein Nachfolgeprodukt.
NICHT MEHR ERHÄLTLICH
NBB15-U1-A2-Y279075 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 15 mm bündig
- 4 Anzeige LEDs für 360° Sichtbarkeit
- Besonders abgedichtet









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NBB15-U1-A2-Y279075
| Schaltfunktion | Antivalent | |
| Ausgangstyp | PNP | |
| Schaltabstand | sn | 15 mm |
| Einbau | bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 12,15 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,33 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,3 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,74 | |
| Reduktionsfaktor rMs | 0,41 | |
| Ausgangsart | 4-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC |
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 200 Hz |
| Hysterese | H | typ. 5 % |
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |
| Kurzschlussschutz | taktend | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 2 V |
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 200 mA |
| Reststrom | Ir | 0 ... 0,5 mA |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 20 mA |
| Bereitschaftsverzug | tv | 80 ms |
| Betriebsspannungsanzeige | LED, grün | |
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
| MTTFd | 1230 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Klemmraum M20, Aderquerschnitt ≤ 2,5 mm2 | ||||||||||
| Anschlussinformation | Maximal 2 Leiter mit gleichem Aderquerschnitt dürfen an einer Klemmstelle montiert werden! Anzugsmoment 1,2 Nm + 10 % | ||||||||||
| Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Gehäusematerial | PA/Metall mit Epoxid-Pulverbeschichtung | ||||||||||
| Stirnfläche | PA | ||||||||||
| Gehäuseunterteil | Kunststoff | ||||||||||
| Schutzart | IP68 / IP69K | ||||||||||
| Masse | 225 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
| Hinweis | Anzugsdrehmoment: 1,8 Nm (Gehäuse) Anzugsdrehmoment Doppelflansch: 4,5 Nm Anzugsdrehmoment Unterteil: 2,7 Nm Anzugsdrehmoment Überwurfmutter: 10 Nm | ||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.