Wählen Sie Ihr Land
V1-G-2,5M-PUR-T-V1-G Y-Verteilerkabel
Y-Verteilerkabel, M12-Stecker gerade, A-kodiert auf 2x M12-Buchse gerade, A-kodiert, 4-polig, 2x PUR-Kabel grau
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Einfache Zusammenführung von 2 Signalen auf einen M12-Steckplatz
- Pin 2 und 4 gebrückt
- Mikroben- und Hydrolysebeständig
- Halogenfrei
- Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage
- Abbildung ist allgemeingültig für diesen Geräteetyp und kann von der spezifischen Variante abweichen
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR