Wählen Sie Ihr Land
NJ40+U1+E2-Y281474 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Komfortreihe









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NJ40+U1+E2-Y281474
| Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
| Ausgangstyp | PNP | |
| Schaltabstand | sn | 40 mm |
| Einbau | nicht bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 32,4 mm |
| Realschaltabstand | sr | 36 ... 44 mm typ. 40 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,5 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,45 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,8 | |
| Ausgangsart | 3-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V | ||||||||||||||||||
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 100 Hz | ||||||||||||||||||
| Hysterese | H | 1 ... 10 % typ. 5 % | ||||||||||||||||||
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |||||||||||||||||||
| Kurzschlussschutz | taktend | |||||||||||||||||||
| Spannungsfall | Ud | ≤ 2,8 V | ||||||||||||||||||
| Spannungsfall bei IL | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 200 mA | ||||||||||||||||||
| Reststrom | Ir | 0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 10 mA | ||||||||||||||||||
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 100 ms | ||||||||||||||||||
| Betriebsspannungsanzeige | LED, grün | |||||||||||||||||||
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |||||||||||||||||||
| MTTFd | 684 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC Ausgangsschaltstrom: 200 mA | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Klemmraum | ||||||||||
| Anschlussinformation | Maximal 2 Leiter mit gleichem Aderquerschnitt dürfen an einer Klemmstelle montiert werden! Anzugsmoment 1,2 Nm + 10 % | ||||||||||
| Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Kabelverschraubung | |||||||||||
| |||||||||||
| Gehäusematerial | PBT mit Viton-Dichtungen und PVDF-Verschraubung | ||||||||||
| Stirnfläche | PBT | ||||||||||
| Schutzart | IP68 | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.