Wählen Sie Ihr Land
FB6216E3 Digitalausgang
Binärausgang mit Abschalteingang
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 2-kanalig
- Ausgänge Ex ia
- Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1
- Modul unter Spannung austauschbar (hot swap)
- Leitungsfehlerüberwachung
- Positive oder negative Logik parametrierbar
- Simulation für Inbetriebnahme (forcen)
- Kontinuierliche Eigenüberwachung
- Ausgang mit Watchdog
- Ausgang mit busunabhängigem Sicherheitsabschalteingang
Mehr anzeigen






Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
Technische Daten FB6216E3
| Anschluss | Backplane-Bus / Boosterklemmen | |
| Bemessungsspannung | Ur | 12 V DC , nur in Verbindung mit den Netzteilen FB92** |
| Verlustleistung | 1,95 W | |
| Leistungsaufnahme | 2,9 W |
| Anschluss | Backplane-Bus | |
| Schnittstelle | herstellerspezifischer Bus zum Standard-Buskoppler |
| Anzahl der Kanäle | 2 | ||||||||||
| Geeignete Feldgeräte | |||||||||||
| |||||||||||
| Anschluss | Kanal I: 1+, 4/5/6/8-; Kanal II: 7+, 4/5/6/8- | ||||||||||
| Innenwiderstand | Ri | 258 Ω , beide Kanäle parallel 129 Ω | |||||||||
| Strombegrenzung | Imax | 40 mA beide Kanäle parallel 80 mA | |||||||||
| Leerlaufspannung | Us | 23 V , beide Kanäle parallel 23 V | |||||||||
| Leitungsfehlerüberwachung | kanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool auch im ausgeschalteten Zustand (alle 2,5 s wird das Ventil für 2 ms eingeschaltet) | ||||||||||
| |||||||||||
| Ansprechzeit | 10 ms (abhängig von der Buszykluszeit) | ||||||||||
| Watchdog | Gerät geht innerhalb von 0,5 s in sicheren Zustand z. B. nach Kommunikationsverlust | ||||||||||
| LED-Anzeige | Power-LED (P) grün: Versorgung Diagnose-LED (I) rot: Modulfehler , rot blinkend: Kommunikationsfehler , weiß: fester Parameter gesetzt (Parameter vom Buskoppler werden ignoriert) , weiß blinkend: fordert Parameter vom Buskoppler an Status-LED (1, 2) rot: Leitungsfehler (Leitungsbruch oder Kurzschluss) , gelb: Zustand des binären E/A (0/1) Modus-LED (M) weiß: Parallelbetrieb der Ausgänge | |
| Codierung | optionale mechanische Kodierung in der Frontbuchse |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
| Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 | |
| Schutzart | IEC 60529 | |
| Umweltprüfung | EN 60068-2-14 | |
| Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 | |
| Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6 | |
| Schadgas | EN 60068-2-42 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | EN 60068-2-78 |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % nicht kondensierend | |
| Schockfestigkeit | Schockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18 | |
| Schwingungsfestigkeit | Frequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz | |
| Schadgas | beständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3 |
| Schutzart | IP20 (Modul) , separates Gehäuse entsprechend Systembeschreibung erforderlich | ||||||||||
| Anschluss | abziehbarer Frontstecker mit Schraubflansch (Zubehör) Leitungsanschluss als Federklemmen (0,14 ... 1,5 mm2) oder Schraubklemmen (0,08 ... 1,5 mm2) | ||||||||||
| Masse | ca. 425 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
| EU-Baumusterprüfbescheinigung | Presafe 19 ATEX 14054U | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Ausgang | Ex ia | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Ausgang (beide Kanäle parallel) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Galvanische Trennung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Richtlinienkonformität | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| ATEX-Zulassung | Presafe 19 ATEX 14054U | |||||||
| IECEx-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
| Systeminformationen | Das Modul darf nur in den zugehörigen Backplanes und Gehäusen (FB92**) in der Zone 1, 2, 21, 22 oder außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden (Gas oder Staub). Beachten Sie dabei die zugehörige EG-Baumusterprüfbescheinigung. | |
| Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.