Wählen Sie Ihr Land
FB7204B3 Universal Analog Input/Output
Eingang/Ausgang für HART
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 4-kanalig
- Eingänge Ex ia, Ausgänge Ex ia
- Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1
- Modul unter Spannung austauschbar (hot swap)
- Analogeingang, Binäreingang,
Analogausgang, Binärausgang - Speisekreis 21,5 V (4 mA)
- HART-Kommunikation über Feld- oder Servicebus
- Simulation für Inbetriebnahme (forcen)
- Leitungsfehlerüberwachung (LFD): eine LED pro Kanal
- Kontinuierliche Eigenüberwachung
Mehr anzeigen






Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
Technische Daten FB7204B3
| Belegte Steckplätze | 1 |
| Anschluss | Backplane-Bus | |
| Bemessungsspannung | Ur | 12 V DC , nur in Verbindung mit den Netzteilen FB92** |
| Verlustleistung | 2 W | |
| Leistungsaufnahme | 3 W |
| Anschluss | Backplane-Bus | |
| Schnittstelle | herstellerspezifischer Bus zum Standard-Buskoppler |
| Anzahl der Kanäle | 4 | |||||||||||||
| Geeignete Feldgeräte | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Feldgeräteanschaltung | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Anschluss | Klemmen 1+, 2-; 3+, 4-; 5+, 6-; 7+, 8- | |||||||||||||
| Transmitterversorgungsspannung | min. 15 V bei 20 mA ; 21,5 V bei 4 mA | |||||||||||||
| Eingangswiderstand | 15 Ω | |||||||||||||
| Leitungsfehlerüberwachung | kanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool , parametrierbar im Konfigurationstool | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| HART-Kommunikation | ja | |||||||||||||
| HART-Sekundärvariable | ja | |||||||||||||
| Anzahl der Kanäle | 4 | ||||||||||
| Geeignete Feldgeräte | |||||||||||
| |||||||||||
| Anschluss | Klemmen 1+, 2-; 3+, 4-; 5+, 6-; 7+, 8- | ||||||||||
| Strom | 0 ... 20 mA kurzschlussfest | ||||||||||
| Leitungsfehlerüberwachung | kanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool , parametrierbar im Konfigurationstool | ||||||||||
| |||||||||||
| Last | max. 750 Ω bei 20 mA | ||||||||||
| HART-Kommunikation | ja | ||||||||||
| HART-Sekundärvariable | ja | ||||||||||
| Watchdog | Ausgang aus 0,5 s nach gravierendem Fehler | ||||||||||
| Anzahl der Kanäle | 4 | ||||||||||
| Sensoranschaltung | |||||||||||
| |||||||||||
| Anschluss | Klemmen 1+, 2-; 3+, 4-; 5+, 6-; 7+, 8- | ||||||||||
| Leitungsfehlerüberwachung | kanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool | ||||||||||
| |||||||||||
| Binärsignale (aktiv) | |||||||||||
| |||||||||||
| Anzahl der Kanäle | 4 | ||||||||||
| Geeignete Feldgeräte | |||||||||||
| |||||||||||
| Anschluss | Klemmen 1+, 2-, 3+, 4-, 5+, 6-, 7+, 8- | ||||||||||
| Schaltvermögen | 12 V / 22 mA | ||||||||||
| Innenwiderstand | Ri | 385 Ω | |||||||||
| Strombegrenzung | Imax | 22 mA | |||||||||
| Leerlaufspannung | Us | min. 22,7 V | |||||||||
| Leitungsfehlerüberwachung | kanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool | ||||||||||
| |||||||||||
| Abweichung | ||||||||
| ||||||||
| Auflösung | 12 Bit (0 ... 26 mA) | |||||||
| Aktualisierungszeit | ca. 100 ms (4 Kanäle) | |||||||
| LED-Anzeige | Power-LED (P) grün: Versorgung Diagnose-LED (I) rot: Modulfehler , rot blinkend: Kommunikationsfehler , weiß: fester Parameter gesetzt (Parameter vom Buskoppler werden ignoriert) , weiß blinkend: fordert Parameter vom Buskoppler an Status-LED (1-4) rot: Leitungsfehler (Leitungsbruch oder Kurzschluss) , gelb: Zustand des binären E/A (0/1) Konfigurations-LED (AI, AO, DI, DO) weiß: verwendeter Kanalmodus | |
| Codierung | optionale mechanische Kodierung in der Frontbuchse |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
| Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 | |
| Schutzart | IEC 60529 | |
| Umweltprüfung | EN 60068-2-14 | |
| Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 | |
| Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6 | |
| Schadgas | EN 60068-2-42 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | EN 60068-2-78 |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % nicht kondensierend | |
| Schockfestigkeit | Schockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18 | |
| Schwingungsfestigkeit | Frequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz | |
| Schadgas | beständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3 |
| Schutzart | IP20 (Modul) , separates Gehäuse entsprechend Systembeschreibung erforderlich | ||||||||||
| Anschluss | abziehbarer Frontstecker mit Schraubflansch (Zubehör) Leitungsanschluss als Federklemmen (0,14 ... 1,5 mm2) oder Schraubklemmen (0,08 ... 1,5 mm2) | ||||||||||
| Masse | ca. 425 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
| EU-Baumusterprüfbescheinigung | Presafe 19 ATEX 14057U | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Versorgung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Ausgang | Ex ia | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Galvanische Trennung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Richtlinienkonformität | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| ATEX-Zulassung | Presafe 19 ATEX 14057U | |||||||
| IECEx-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
| Systeminformationen | Das Modul darf nur in den zugehörigen Backplanes und Gehäusen (FB92**) in der Zone 1, 2, 21, 22 oder außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden (Gas oder Staub). Beachten Sie dabei die zugehörige EG-Baumusterprüfbescheinigung. | |
| Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.