Wählen Sie Ihr Land
FB9206D3 Stromversorgung
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Netzgerät für 24 V DC
- Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1
- Modul unter Spannung austauschbar (hot swap)






Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
Technische Daten FB9206D3
| Belegte Steckplätze | 2 |
| Anschluss | Anschluss an Ex-e-Klemmen über Backplane | |
| Sicherheitst. Maximalspannung Um | 60 V DC (SELV/PELV) Gleichtakt | |
| Eingangsspannungsbereich | U | 18 ... 32 V DC (SELV/PELV) |
| Verlustleistung | 4,7 W bei 100 % Last 3,8 W bei 50 % Last | |
| Leistungsaufnahme | max. 44 W | |
| Einschaltstrom | 6 A (30 ms) 15 A (20 µs) |
| Spannung | 5,4 V DC +/- 5% , 12 V DC + 4/- 2% | |
| Leistung | P5V ≤ 5,4 W, P12V ≤ 39 W - P5V |
| Versorgung/Ausgang | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 60 Veff |
| LED-Anzeige | LED grün: AUS bei Verlust von 24V oder 12V oder 5V |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
| Galvanische Trennung | EN 61010-1:2010 | |
| Schutzart | IEC 60529 | |
| Umweltprüfung | EN 60068-2-14 | |
| Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 | |
| Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6 | |
| Schadgas | EN 60068-2-42 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | EN 60068-2-78 |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % nicht kondensierend | |
| Schockfestigkeit | Schockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18 | |
| Schwingungsfestigkeit | Frequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz | |
| Schadgas | beständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3 |
| Schutzart | IP20 (Modul) , separates Gehäuse entsprechend Systembeschreibung erforderlich | ||||||||||
| Masse | ca. 970 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
| EU-Baumusterprüfbescheinigung | Presafe 19 ATEX 14059U | ||||
| |||||
| Wartezeit | Wartezeit vor der Entnahme des Geräts: 7 min Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung. | ||||
| Richtlinienkonformität | |||||
| |||||
| ATEX-Zulassung | Presafe 19 ATEX 14059U | |||||||
| IECEx-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
| Systeminformationen | Das Modul darf nur in den zugehörigen Backplanes (FB92**) in der Zone 1, 2 oder außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden. Beachten Sie dabei die zugehörige EG-Baumusterprüfbescheinigung. | |
| Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.