Wählen Sie Ihr Land
OBD1000-R101-EP-IO-V3 Reflexionslichttaster
Reflexionslichttaster, energetisch
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Miniaturbauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten
- Erweiterter Temperaturbereich
-40 °C ... 60 °C - Hohe Schutzart IP69K
- IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
Technische Daten OBD1000-R101-EP-IO-V3
| Tastbereich | 2 ... 1000 mm | |
| Tastbereich min. | 20 ... 50 mm | |
| Einstellbereich | 50 ... 1000 mm | |
| Referenzobjekt | Standardweiß, 100 mm x 100 mm | |
| Lichtsender | LED | |
| Lichtart | rot, Wechsellicht | |
| LED-Risikogruppenkennzeichnung | freie Gruppe | |
| Lichtfleckdurchmesser | ca. 65 mm im Abstand von 1000 mm | |
| Öffnungswinkel | 3,7 ° | |
| Fremdlichtgrenze | EN 60947-5-2 |
| MTTFd | 724 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Betriebsanzeige | LED grün: statisch an - Power-On blinkend (4 Hz) - Kurzschluss blinkend mit kurzer Unterbrechung (1 Hz) - IO-Link Modus | |
| Funktionsanzeige | LED gelb: statisch an - Objekt erkannt statisch aus - Objekt nicht erkannt | |
| Bedienelemente | Hell-/Dunkelumschalter | |
| Bedienelemente | Tastweiteneinsteller |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC |
| Welligkeit | max. 10 % | |
| Leerlaufstrom | I0 | < 25 mA bei 24 V Versorgungsspannung |
| Schutzklasse | III |
| Schnittstellentyp | IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ) | |
| IO-Link-Version | 1.1 | |
| Geräte-ID | 0x110101 (1114369) | |
| Übertragungsrate | COM2 (38,4 kBit/s) | |
| Min. Zykluszeit | 2,3 ms | |
| Prozessdatenbreite | Prozessdaten Eingang 1 Bit Prozessdaten Ausgang 2 Bit | |
| "SIO Mode"-Unterstützung | ja | |
| Kompatibler Masterport-Typ | A |
| Schaltungsart | Die Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist: C/Q - Pin4: NPN Schließer / hellschaltend, PNP Öffner / dunkelschaltend, IO-Link | |
| Signalausgang | 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest | |
| Schaltspannung | max. 30 V DC | |
| Schaltstrom | max. 100 mA , ohmsche Last | |
| Gebrauchskategorie | DC-12 und DC-13 | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 1,5 V DC |
| Schaltfrequenz | f | 1000 Hz |
| Ansprechzeit | 0,5 ms |
| Kommunikationsschnittstelle | IEC 61131-9 | |
| Produktnorm | EN 60947-5-2 |
| UL-Zulassung | E87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1 |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Schutzart | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
| Anschluss | Gerätestecker M8 x 1, 3-polig | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | ca. 10 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.