Wählen Sie Ihr Land

Global

MB-FB-GTR1* Power-Hub-MotherboardFieldConnex® Fieldbus

Power-Hub-Motherboard für Protokoll-Gateway-Module

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Für 2 Gateway-Module
  • Für PROFIBUS PA
  • Redundante Konfiguration
  • Montage in Zone 2/Class I, Div. 2
  • Federklemmen oder Schraubklemmen wählbar

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
FieldConnex® interface
PROFIBUS interface
PROFINET interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten MB-FB-GTR1*

Ausführung / Montagemotherboard-basiert
Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 2 / Div. 2
BemessungsspannungUr19,2 ... 35 V SELV/PELV
BemessungsstromIr2 ... 3 A
FehlersignalVFC-Alarm-Ausgang über Anschlüsse
DrehschalterBusadressierung, gateway-abhängig
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2011
SchutzartIEC 60529
FeldbusstandardIEC 61158-2
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit15 g 11 ms
Schwingungsfestigkeit1 g , 10 ... 150 Hz
Verschmutzungsgradmax. 2, gemäß IEC 60664
Korrosionsbeständigkeitnach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3
GehäusematerialPolycarbonat
SchutzartIP20
Masseca. 300 g
BefestigungHutschienenmontage
ZertifikatTÜV 15 ATEX 7735 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018
IECEx-ZulassungIECEx TUR 16.0007X
Zugelassen fürEx ec IIC T4 Gc
Schiffsbau-Zulassungbeantragt
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.