Wählen Sie Ihr Land
OBR12M-R100-2EP-IO-L Laser-Reflexionslichtschranke
Laser-Reflexionslichtschranke
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Miniaturbauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten
- DuraBeam-Lasersensoren - langlebig und einsetzbar wie eine LED
- Erweiterter Temperaturbereich
-40 °C ... 60 °C - Hohe Schutzart IP69K
- IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
Mehr anzeigen









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- ZH
Technische Daten OBR12M-R100-2EP-IO-L
| Betriebsreichweite | 0 ... 12 m | ||||||||||||||||||||||
| Reflektorabstand | 0,16 ... 12 m | ||||||||||||||||||||||
| Grenzreichweite | 15 m | ||||||||||||||||||||||
| Referenzobjekt | Reflektor REF-MH50 | ||||||||||||||||||||||
| Lichtsender | Laserdiode | ||||||||||||||||||||||
| Lichtart | rot, Wechsellicht | ||||||||||||||||||||||
| Polarisationsfilter | ja | ||||||||||||||||||||||
| Laserkenndaten | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Lichtfleckdurchmesser | ca. 30 mm im Abstand von 12 m | ||||||||||||||||||||||
| Öffnungswinkel | ca. 0,3 ° | ||||||||||||||||||||||
| Fremdlichtgrenze | EN 60947-5-2 | ||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 672 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Betriebsanzeige | LED grün: statisch an - Power-On blinkend (4 Hz) - Kurzschluss blinkend mit kurzer Unterbrechung (1 Hz) - IO-Link Modus | |
| Funktionsanzeige | LED gelb: statisch an - Lichtweg frei statisch aus - Objekt erkannt blinkend (4 Hz) - Unterschreitung der Funktionsreserve | |
| Bedienelemente | Hell-/Dunkelumschalter | |
| Bedienelemente | Empfindlichkeitseinsteller | |
| Parametrieranzeige | IO-Link Kommunikation: LED grün kurz ausschaltend (1 Hz) |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC |
| Welligkeit | max. 10 % | |
| Leerlaufstrom | I0 | < 20 mA bei 24 V Versorgungsspannung |
| Schutzklasse | III |
| Schnittstellentyp | IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ) | |
| IO-Link-Version | 1.1 | |
| Geräte-ID | 0x110202 (1114626) | |
| Übertragungsrate | COM2 (38,4 kBit/s) | |
| Min. Zykluszeit | 2,3 ms | |
| Prozessdatenbreite | Prozessdaten Eingang 2 Bit Prozessdaten Ausgang 2 Bit | |
| "SIO Mode"-Unterstützung | ja | |
| Kompatibler Masterport-Typ | A |
| Schaltungsart | Die Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist: C/Q - BK: NPN Schließer / dunkelschaltend, PNP Öffner / hellschaltend, IO-Link /Q - WH: NPN Öffner / hellschaltend, PNP Schließer / dunkelschaltend | |
| Signalausgang | 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest | |
| Schaltspannung | max. 30 V DC | |
| Schaltstrom | max. 100 mA , ohmsche Last | |
| Gebrauchskategorie | DC-12 und DC-13 | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 1,5 V DC |
| Schaltfrequenz | f | 2000 Hz |
| Ansprechzeit | 250 µs |
| Kommunikationsschnittstelle | IEC 61131-9 | |
| Produktnorm | EN 60947-5-2 | |
| Lasersicherheit | EN 60825-1:2014 |
| UL-Zulassung | E87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1 | |
| FDA-Zulassung | IEC 60825-1:2014 Entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 außer Konformität mit IEC 60825-1 Ausg. 3 wie beschrieben in Laser Notice 56 vom 8. Mai 2019. |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , Kabel, fest verlegt -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) , Kabel beweglich nicht schleppkettentauglich | |
| Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Schutzart | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
| Anschluss | 2 m Festkabel | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | ca. 36 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
| Kabellänge | 2 m | ||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.