Wählen Sie Ihr Land

Global

PMI14V-Teach Programmiergerät

Programmiergerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Programmiergerät für PMI14V "F166 Familie"
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten PMI14V-Teach

BetriebsspannungUB18 ... 30 V
Verpolschutzja
Umgebungstemperatur10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
AnschlussartKabel mit V15-Stecker (Versorgung)
Kabel mit V15-Buchse (Sensor)
SchutzartIP20
Abmessungen
Höhe20 mm
Breite55 mm
Länge84 mm
HinweisDer Ablauf des Einlernvorgangs ist in der Beschreibung des jeweiligen Sensors zu finden.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.