Wählen Sie Ihr Land

Global

AL2109-P-1820/25/49/76a/143 Aufzugslichtgitter

Komfort-Lichtgitter mit Feinauflösung zur Erfassung von Personen und Objekten, Set Sender und Empfänger, Feldhöhe 1800 mm, Hell-/Dunkelschaltung, 1 NPN und 1 PNP-Ausgang, Stecker M8

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Flaches Lichtgitter mit Feinauflösung zur Schließkantenüberwachung an Aufzügen und Zugängen
  • Normenkonform EN81-20 und EN81-70
  • Dichtes Überwachungsfeld mit max. 135 Strahlen sichert das Erkennen kleiner Objekte
  • Objektdetektion bis Abstand null
  • Automatische Auskreuzung
  • Testeingang
  • Spiegel- und Fremdlichtsicher

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten AL2109-P-1820/25/49/76a/143

Betriebsreichweite0 ... 3500 mm
Grenzreichweite3500 mm
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht , 950 nm
Feldhöhe1800 mm
Auskreuzungautomatisch, 3fach/5fach/7fach (je nach Abstand Sender/Empfänger)
Strahlabstand90 mm
Strahlanzahl61 ... 135 (dynamisch)
ÖffnungswinkelSender: < 20 ° , Empfänger: < 6 °
Fremdlichtgrenze> 100000 Lux
Mitgeliefertes Zubehör2 Anschlusskabel , Länge 5 m
MTTFd180 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
FunktionsanzeigeLED rot (im Empfänger): leuchtet nach Anlegen der Betriebsspannung dauerhaft, erlischt bei Detektion eines Objektes
BetriebsspannungUB11 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0< 180 mA
TesteingangTestung: Betriebsspannung , Betriebsmodus 0 V
Schaltungsarthellschaltend
Signalausgang1 PNP und 1 NPN, kurzschlussfest
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrom100 mA
Schaltfrequenzf< 3 Hz
Ansprechzeit< 100 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
Normenkonformität
NormenEN 81-70:2003-05 EN 81-70/A1:2004-12
EN 81-20:2014; Kapitel 5.3.6.2.2.1 Unter Berücksichtigung der Objekterkennung gemäß Datenblattangabe zum Überwachungsfeld.
UL-ZulassungE310569 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , max. Umgebungstemperatur 60 °C
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Profilbreite9 mm
SchutzartIP54
AnschlussGerätestecker M8 x 1, 4-polig
Material
GehäuseAluminium
LichtaustrittKunststoff
Masse2000 g (je Gerät)
Abmessungen
Breite9 mm
Tiefe34 mm
Länge2000 mm