Wählen Sie Ihr Land
NICHT MEHR ERHÄLTLICH
UMC3000-30H-E5-5M-3G-3D Ultraschallsensor
Einkopfsystem
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- ATEX-Zulassung für Zone 2 und Zone 22
- Wandlerfront und Gehäuse komplett aus Edelstahl
- Schutzart IP68 / IP69K
- Parametrierbar über DTM-Baustein für PACTWARE









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
Technische Daten UMC3000-30H-E5-5M-3G-3D
| Erfassungsbereich | 200 ... 3000 mm | |
| Einstellbereich | 240 ... 3000 mm | |
| Blindzone | 0 ... 200 mm | |
| Normmessplatte | 100 mm x 100 mm | |
| Wandlerfrequenz | ca. 100 kHz | |
| Ansprechverzug | ≤ 200 ms |
| LED grün | Betriebsanzeige | |
| LED gelb | Schaltzustand | |
| LED rot | Störung |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 50 mA |
| Ein-/Ausgangsart | 1 Synchronisationsanschluss, bidirektional | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Synchronisationsfrequenz | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Eingangstyp | 1 Lerneingang | |
| Pegel (Schaltabstand 1) | 0 ... 1 V | |
| Pegel (Schaltabstand 2) | 4 V ... UB | |
| Eingangsimpedanz | > 10 kΩ | |
| Impulsdauer | 2 ... 5 s |
| Ausgangstyp | 1 Schaltausgang E5, pnp, Schließer/Öffner, parametrierbar | |
| Bemessungsbetriebsstrom | Ie | 200 mA , kurzschluss-/überlastfest |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 2 V |
| Reproduzierbarkeit | ≤ 0,1 % vom Endwert | |
| Schaltfrequenz | f | ≤ 2,8 Hz |
| Abstandshysterese | H | parametrierbar , voreingestellt auf 1 mm |
| Temperatureinfluss | < 1,5 % vom Endwert |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Kabel PUR , 5 m | |||||||
| Aderquerschnitt | 5 x 0,5 mm2 | |||||||
| Schutzart | IP68 / IP69K | |||||||
| Material | ||||||||
| ||||||||
| Masse | 425 g | |||||||
| Abmessungen | ||||||||
| ||||||||
| Ausgang | naher Schaltpunkt: 240 mm ferner Schaltpunkt: 3000 mm Ausgangsfunktion: Fensterfunktion Ausgangsverhalten: Schließer |
| Zertifikat | PF 17 CERT 3944 X | |
| ATEX-Kennzeichnung | ||
| Richtlinienkonformität | 2014/34/EU | |
| Normen | EN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-15:2010 |
| Zertifikat | PF 17 CERT 3944 X | |
| ATEX-Kennzeichnung | ||
| Richtlinienkonformität | 2014/34/EU | |
| Normen | EN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-31:2014 |
| Ergänzende Informationen | Schalterstellung des externen Programmieradapters: "output load": pull-down "output logic": inv |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.