Wählen Sie Ihr Land

Global

OQT120-R103-EP-IO-0,3M-V3 Reflexionslichttaster (MsT)

Reflexionslichttaster basierend auf Triangulationsprinzip für "Messen statt Tasten" (MsT)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Miniaturbauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten
  • Multi Pixel Technology (MPT) - Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
  • Reduktion der Gerätevielfalt - mehere Schaltpunkte in einem Sensor
  • Sichere Detektion sämtlicher Oberflächen, unabhängig von Farbe und Struktur
  • Durchgehend kleine sw/ws-Differenz bis zur Endtastweite
  • IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten OQT120-R103-EP-IO-0,3M-V3

Tastbereich5 ... 120 mm
Tastbereich min.5 ... 20 mm
Tastbereich max.5 ... 120 mm
Einstellbereich20 ... 120 mm
ReferenzobjektStandardweiß, 100 mm x 100 mm
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
LED-Risikogruppenkennzeichnungfreie Gruppe
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)< 5 % bei 120 mm
Lichtfleckdurchmesserca. 8 mm im Abstand von 120 mm
Öffnungswinkelca. 4 °
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd600 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün:
statisch an - Power-On
blinkend (4 Hz) - Kurzschluss
blinkend mit kurzer Unterbrechung (1 Hz) - IO-Link Modus
FunktionsanzeigeLED gelb:
statisch an - Schaltausgang aktiv
statisch aus - Schaltausgang inaktiv
BedienelementeTeach-In-Taste
Bedienelemente5-stufiger Drehschalter zur Auswahl der Betriebsmodi
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0< 25 mA bei 24 V Versorgungsspannung
SchutzklasseIII
SchnittstellentypIO-Link ( über C/Q = Pin 4 )
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilSmart Sensor
Geräte-ID0x110803 (1116163)
ÜbertragungsrateCOM2 (38,4 kBit/s)
Min. Zykluszeit2,3 ms
ProzessdatenbreiteProzessdaten Eingang 2 Bit
Prozessdaten Ausgang 2 Bit
"SIO Mode"-Unterstützungja
Kompatibler Masterport-TypA
SchaltungsartDer Auslieferungszustand ist:
C/Q - Pin4: NPN Schließer, PNP Öffner, IO-Link
Signalausgang1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA , ohmsche Last
GebrauchskategorieDC-12 und DC-13
SpannungsfallUd≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenzf217 Hz
Ansprechzeit2,3 ms
KommunikationsschnittstelleIEC 61131-9
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , Kabel, fest verlegt
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) , Kabel beweglich nicht schleppkettentauglich
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67 / IP69 / IP69K
AnschlussFestkabel 300 mm mit Stecker M8 x 1, 3-polig
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
LichtaustrittPMMA
Masseca. 17 g
Abmessungen
Höhe36,5 mm
Breite15 mm
Tiefe26,7 mm
Kabellänge0,3 m