Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

OMH-R101-Front Montagehilfe

Klemmkörper

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Klemmkörper
  • Einfache und schnelle Montage
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-R101-Front

MaterialKunststoff
Masseca. 2 g
Abmessungen
Höhe18,5 mm
Breite17 mm
Länge18,4 mm
SerieR101