Wählen Sie Ihr Land

Global

LB6016E Digitalausgang

Binärausgang mit Abschalteingang

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-kanalig
  • Ausgänge Ex ic
  • Montage in Zone 2 oder im sicheren Bereich
  • Leitungsfehlerüberwachung im ein- und ausgeschalteten Zustand
  • Positive oder negative Logik parametrierbar
  • Simulation für Inbetriebnahme (forcen)
  • Kontinuierliche Eigenüberwachung
  • Ausgang mit Watchdog
  • Ausgang mit busunabhängiger Sicherheitsabschaltung
  • Modul unter Spannung austauschbar (hot swap)

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten LB6016E

Belegte Steckplätze1
AnschlussBackplane-Bus
BemessungsspannungUrVerwendung nur in Verbindung mit den Netzteilen LB9***
Verlustleistung1,95 W
Leistungsaufnahme2,9 W
AnschlussBackplane-Bus
Schnittstelleherstellerspezifischer Bus zum Standard-Buskoppler
Anzahl der Kanäle2
Geeignete Feldgeräte
FeldgerätMagnetventil
Feldgerät [2]akustischer Alarm
Feldgerät [3]visueller Alarm
AnschlussKanal I: 1+, 4/5/6/8-; Kanal II: 7+, 4/5/6/8-
InnenwiderstandRi258 Ω , beide Kanäle parallel 129 Ω
StrombegrenzungImax40 mA beide Kanäle parallel 80 mA
LeerlaufspannungUs23 V , beide Kanäle parallel 23 V
Leitungsfehlerüberwachungkanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool auch im ausgeschalteten Zustand (alle 2,5 s wird das Ventil für 2 ms eingeschaltet)
Leitungskurzschluss< 50 Ω
Leitungsbruch> 10 kΩ
Ansprechzeit10 ms (abhängig von der Buszykluszeit)
WatchdogGerät geht innerhalb von 0,5 s in sicheren Zustand z. B. nach Kommunikationsverlust
LED-AnzeigePower-LED (P) grün: Versorgung
Diagnose-LED (I) rot: Modulfehler , rot blinkend: Kommunikationsfehler , weiß: fester Parameter gesetzt (Parameter vom Buskoppler werden ignoriert) , weiß blinkend: fordert Parameter vom Buskoppler an
Status-LED (1, 2) rot: Leitungsfehler (Leitungsbruch oder Kurzschluss) , gelb: Zustand des binären E/A (0/1)
Modus-LED (M) weiß: Parallelbetrieb der Ausgänge
Codierungoptionale mechanische Kodierung in der Frontbuchse
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529
UmweltprüfungEN 60068-2-14
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
SchadgasEN 60068-2-42
Relative LuftfeuchtigkeitEN 60068-2-78
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % nicht kondensierend
Einsatzhöhemax. 2000 m
SchockfestigkeitSchockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18
SchwingungsfestigkeitFrequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen
Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz
Schadgasbeständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3
SchutzartIP20 bei Montage auf der Backplane
Anschlussabziehbarer Frontstecker mit Schraubflansch (Zubehör)
Leitungsanschluss als Federklemmen (0,14 ... 1,5 mm2) oder Schraubklemmen (0,08 ... 1,5 mm2)
Masseca. 150 g
Abmessungen
Höhe100 mm
Breite16 mm
Tiefe102 mm
EU-BaumusterprüfbescheinigungEXA 16 ATEX 0035X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3 G Ex nA [ic] IIC T4 Gc
Ausgang
SpannungUo24,2 V
StromIo108 mA
LeistungPo654 mW
Innere KapazitätCi12 nF
Innere InduktivitätLi0 mH
Ausgang (beide Kanäle parallel)
SpannungUo24,2 V
StromIo216 mA
LeistungPo1307 mW
Innere KapazitätCi24 nF
Innere InduktivitätLi0 mH
Galvanische Trennung
Ausgang/Versorgung, interner Bussichere galvanische Trennung nach EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020
EN 60079-11:2012
EN 60079-15:2010
ATEX-ZulassungEXA 16 ATEX 0035X
IECEx-ZulassungIECEx EXA 16.0010X
Zugelassen fürEx nA [ic] IIC T4 Gc
SysteminformationenDas Modul darf nur in den zugehörigen Backplanes (LB9***) in der Zone 2 oder außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden. Beachten Sie dabei die zugehörige Konformitätserklärung.
Zur Verwendung des Moduls in explosionsgefährdeten Bereichen (z. B. Zone 2, Zone 22 oder Div.2) ist ein geeignetes Umgehäuse erforderlich.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.