Wählen Sie Ihr Land

Global

F2D0-MIO-Ex12.PA.* Multi-Input/OutputFieldConnex® Fieldbus

Multi-Input/Output für binäre Signale, Einzelgerät mit Aluminiumgehäuse für Feldmontage

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Für diskrete Eingänge und Ausgänge
  • Aluminiumguss, IP66
  • Konfigurierbare Kabeleingänge für Busleitungen und Feldsignalleitungen
  • Internationale Zulassungen
  • Für PROFIBUS PA
  • Montage in Zone 1/Div. 1, eigensicher
  • Sensoren in Zone 0/Div. 1
  • Überwacht Sensorzustand
  • Abziehbare Klemmen
  • Power, Com, Diagnose und Error LEDs
  • Prüfabgriffe zur einfachen Fehlersuche

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
FieldConnex® interface
PROFIBUS interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten F2D0-MIO-Ex12.PA.*

Ausführung / MontageAußeninstallation
Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 1 / Div. 1
Elektronische KomponenteBinärer Multi-Input/Output R8D0-MIO-Ex12.PA* Technische Daten zur installierten elektronischen Komponente finden Sie im Datenblatt.
FeldbustypPROFIBUS PA
Anzahl der Eingänge12
Foundation Fieldbus/FeldstromkreiseSichere galvanische Trennung gem. EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1:2010
Galvanische TrennungEN 60079-11
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2011
SchutzartIEC 60529
FeldbusstandardIEC 61158-2
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) Ex-Bereich
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit≤ 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit15 g , 11 ms
Schwingungsfestigkeit10 g , 10 ... 150 Hz
Korrosionsbeständigkeitnach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3
Anschlussartsteckbare Klemmen , Federklemme und Schraubklemme
Aderquerschnitt
Busbis zu 2,5 mm2
Eingängebis zu 2,5 mm2
Kabeldurchmessersiehe Tabelle 2
KabelverschraubungSensoreingänge M16, Feldbus M20
GehäusematerialAluminium
SchutzartIP66
Masse1800 g
BefestigungWandmontage
EU-BaumusterprüfbescheinigungBVS 16 ATEX E 075 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb , [exsign] II 3 (1) G Ex ic [ia Ga] IIC T4 Gc , [exsign] II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc , [exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I , [exsign] II (1) D [Ex ia Da] IIIC , [exsign] II 2 (1) D Ex tb [ia Da] IIIC T130 °C Db
BusFISCO siehe EG-Baumusterprüfbescheinigung
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012 , EN 60079-7:2015 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-31:2014
FM-Zulassungbeantragt
IECEx-ZulassungIECEx BVS 16.0051X
Zugelassen fürEx ib [ia Ga] IIC T4 Gb , Ex ic [ia Ga] IIC T4 Gc , Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc , [Ex ia Ma] I , [Ex ia Da] IIIC , Ex tb [ia Da] IIIC T130 °C Db
Schiffsbau-Zulassungbeantragt
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.