Wählen Sie Ihr Land

Global

Es gibt ein Nachfolgeprodukt.

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

LB9029BP12320.1 Redundantes Basis-Backplane

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Backplane für LB-System
  • Für PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, PROFINET und MODBUS RTU
  • Max. 12 Steckplätze für E/A-Module
  • Redundanz (Feldbus und Versorgung)
  • Nicht erweiterbar
  • Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten LB9029BP12320.1

Passende KomponentenBuskoppler LB8106* , LB8107* , LB8108* , LB8109* , LB8122*
Buskoppler2
Versorgung3
E/A-Module (einfache Breite)max. 12
E/A-Module (doppelte Breite)max. 6
Sicherheitst. Maximalspannung Um60 V DC (SELV/PELV)
EingangsspannungsbereichU18 ... 32 V DC (SELV/PELV)
Redundanzja
FeldbustypPROFIBUS DP/DP-V1, PROFINET oder MODBUS RTU , abhängig vom Buskoppler
Redundanzja
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartEN 60529
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , 70 °C (nicht-Ex)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % nicht kondensierend
Einsatzhöhemax. 2000 m
SchockfestigkeitSchockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18
SchwingungsfestigkeitFrequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen
Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz
Schadgasbeständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3
SchutzartIP20
Masseca. 1380 g
Abmessungen(B x H x T)
440 x 127 x 80 mm , ohne Module
Höhe127 mm
Breite440 mm
Tiefe80 mm
ZertifikatBVS 16 ATEX E 089 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020
EN 60079-15:2010
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0321
IECEx-ZulassungIECEx BVS 16.0047X
Zugelassen fürEx nA IIC T4 Gc
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.