Wählen Sie Ihr Land

Global

ANT2-8 2084/85 V1 Induktiver Analogsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Induktiver Analogsensor
  • Ausgang 0 V ... 10 V
  • Ausgang 0 mA ... 20 mA
  • Nicht bündig einbaubar
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten ANT2-8 2084/85 V1

AusgangstypAnalog-Stromausgang oder Analog-Spannungsausgang
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Messbereich2 ... 8 mm
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB18 ... 30 V
Ausgangssignal0 ... 20 mA 0 ... 10 V
Verpolschutzverpolgeschützt
Linearitätsfehler± 0,5 %
Temperaturdrift≤ 0,2 %/K v.E.
Reproduzierbarkeit< 0,02 mm
LeerlaufstromI0≤ 16,25 mA
LastwiderstandSpannungsausgang: ≥ 4,7 kΩ
Stromausgang: ≤ 200 Ω
Linearität± 5 % v. E.
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartM12 x 1
GehäusematerialMessing, vernickelt
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Abmessungen
Länge70 mm
Durchmesser18 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.